MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Powrót do przeglądu
Udostępnij przez
Produkcja pod kontrolą

Analiza danych pochodzących z różnych systemów

06.12.20234 minut czytania

Osiągnięcie digitalizacji jest kluczowym czynnikiem dla firm, jeśli pragną utrzymać swoją konkurencyjną pozycję. Wdrożenie zaawansowanych technologii cyfrowych umożliwi firmom zwiększenie zysków oraz zapewni trwałe i stabilne źródło przychodów w długoterminowej perspektywie.

Każda nowoczesna organizacja powinna aktywnie zbierać dane. Poprzez dostęp do danych historycznych oraz bieżących, zarząd może podejmować kluczowe decyzje, które optymalizują koszty i zwiększają wydajność. Zapoznaj się z rozwiązaniami, które umożliwiają zaawansowaną analizę danych pochodzących z różnorodnych systemów.

Iconics Suite (TM) to zaawansowany system SCADA, który pozwala na połączenie wielu systemów oraz urządzeń i daje dostęp do wszystkich informacji (rzeczywistych i historycznych) w jednym miejscu. System pozwala utrzmać spójność danych, a także ich porównywanie i szczegółową analizę. Dużą zaletą tego rozwiązania jest możliwość bezpiecznej wizualizacji danych w czasie rzeczywistym na dowolnym urządzeniu: od komputerów stacjonarnych, przez przeglądarki internetowe, po tablety, smartfony i urządzenia typu wearable.

Optymalne decyzje oparte na rzetelnych danych

Mitsubishi Electric dostarcza zaawansowane narzędzie KPIWorX do analizy danych zintegrowane z technologią Business Intelligence, dedykowane kadrze zarządzającej, managerom i inżynierom. Pomaga w podejmowaniu decyzji kluczowych dla rozwoju przedsiębiorstwa i może zostać podłączone do wszystkich urządzeń; pozwala też w łatwy sposób zarządzać zasobami z wykorzystaniem danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym.  


W KPIWorX można łatwo skonfigurować samoobsługowe pulpity nawigacyjne i dostosować wyświetlane informacje dla każdego użytkownika z osobna. Pulpity nawigacyjne są bardzo intuicyjne i przejrzyste. Ułatwiają one tworzenie przejrzystych raportów z wykorzystaniem funkcji takich jak: mapy, tabele czy wykresy.

Zaawansowane raportowanie

Pełny dostęp do danych historycznych i rzeczywistych ułatwia managerom i operatorom optymalizację produkcji. ReportWorX64 od Mitsubishi Electric to zaawansowane narzędzie do projektowania i obsługi automatycznych raportów w systemie SCADA ICONICS, będące natywną wtyczką do arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel. ReportWorX może być zainstalowany oddzielnie lub w integracji z pakietem GENESIS64. Narzędzie automatycznie integruje się z innymi narzędziami od ICONICS, korzystając ze wszystkich dostępnych w systemie SCADA źródeł danych (np. SQL, OPC, SNMP czy BACnet). Pozwala to automatycznie wygenerować różne typy raportów, m.in. dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne, a następnie zapisać je w popularnych formatach takich jak: PDF, HTML lub XLSX.

ReportWorX umożliwia projektowanie raportów bez dodatkowego oprogramowania, publikowanie je w sieci lub wysyłanie drogą mailową, a także łatwe przeglądanie raportów i zarządzanie nimi.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat monitorowania procesów produkcyjnych?


Podobne artykuły


Tematy

Produkcja pod kontrolą