| Ciągłość produkcji | Dzięki monitorowaniu online, gwarancji wsparcia technicznego i serwisowego, planowaniu serwisowania i skutecznemu ograniczaniu przestojów, zyskujesz pewność, że Twoje procesy produkcyjne są zoptymalizowane, a czas pracy systemów wydłużony. |
| Niższe ryzyko awarii | Ciągły podgląd awarii z funkcją notyfikacji ograniczona ryzyko wystąpienia awarii. Natychmiastowa reakcja od producenta robotów oraz ograniczone szanse na zatrzymanie robota z powodu nieoczekiwanych zdarzeń pozwalają utrzymać stabilność procesu produkcyjnego. To wszystko przekłada się na pozytywny wpływ na jakość produkcji. |
| Optymalizacja procesów utrzymania ruchu | Planowanie serwisowania w oparciu o aktualne potrzeby, oszczędność czasu pracy dzięki eliminacji zbędnych czynności, dostarczanie lepszych narzędzi wsparcia, co redukuje stres dla działu utrzymania ruchu, oraz stosowanie podejścia do konserwacji predykcyjnej, umożliwiają prognozowanie niezbędnych procesów utrzymania ruchu. |
| Skalowalność | W prosty sposób można dodać nowe roboty do istniejącego już systemu. Zwiększenie liczby robotów w fabryce nie oznacza konieczności zwiększenia liczby pracowników w dziale utrzymania ruchu. Eliminacja ograniczeń organizacyjnych dla wzrostu produkcji oraz rozwijanie liczby robotów nie zwiększa ryzyka awarii. |
| Dostępność | Łatwy dostęp do danych, bez konieczności bezpośredniego przebywania obok robota. Pracownicy działu utrzymania ruchu mogą zdalnie wykonywać pewne czynności, a każda lokalizacja korzysta z tego samego poziomu wsparcia. Dodatkowo, usługa zapewnia szybki przegląd wszystkich połączonych urządzeń w jednym miejscu. |
| Oszczędność czasu | Automatyzacja zadań zespołu utrzymania ruchu, outsourcing rozwiązywania problemów, szybka implementację systemu i wsparcie procesu digitalizacji w kierunku Przemysłu 4.0 to kluczowe elementy, dzięki którym można zaoszczędzić czas. |
| Ławiejsze wdrożenie robotyzacji | Model płatności subskrypcyjnej eliminuje koszty wejściowe, co ułatwia podjęcie decyzja nt. zakupu robotów. Nie wymaga też rozwijania zaawansowanych kompetencji w dziale utrzymania ruchu. Dostępna jest od pierwszego robota, zapewniając jednocześnie gwarancję zwrotu z inwestycji (ROI). |