Powrót do przeglądu
Udostępnij przez
Produkcja pod kontrolą

Optymalizacja zużycie energii w Twoim przedsiębiorstwie

12.04.20244 minut czytania

W obliczu kryzysu energetycznego, rosnących cen energii i dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej przedsiębiorstwa produkcyjne podejmują działania mające na celu zmniejszenia zużycia energii. Podpowiadamy, jak zrobić to z wykorzystaniem rozwiązań Mitsubishi Electric.

Optymalizację zużycia energii warto rozpocząć od audytu, który pozwoli nam na określenie, które obszary produkcji są najbardziej energochłonne. Następnym krokiem powinno być zastosowanie w tych obszarach rozwiązań umożliwiających zmniejszenie zużycia energii. Bardzo istotnym elementem jest także stałe monitorowanie wykorzystania energii za pomocą narzędzi analitycznych. Poznaj rozwiązania Mitsubishi Electric, które pomogą zredukować zużycie energii w Twoim przedsiębiorstwie!

Kompleksowe zarządzanie energią

Energy AnalytiX to moduł, który umożliwia monitorowanie i analizowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym. Co więcej, pozwala on znaleźć obszary, które w szczególności wymagają poprawy w zakresie efektywności energetycznej. Energy AnalytiX oferuje także narzędzia do raportowania, analizy trendów, modelowania prognoz zużycia czy śledzenia wskaźników efektywności i wydajności energetycznej. Użytkownicy mają również możliwość rozszerzenia analiz o własne, indywidualne obliczenia.

AI w optymalizacji energii

EcoAdviser to multi modułowe narzędzie, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do optymalizacji zużycia energii w przedsiębiorstwie. Dzięki analizie danych, diagnostyce, identyfikacji strat energii, diagnozowaniu potencjalnych czynników obniżających wydajność energetyczną i określaniu przewidywanych oszczędności w zużyciu, rozwiązanie to poprawia efektywność energetyczną przedsiębiorstwa. Sztuczna inteligencja automatycznie identyfikuje straty energii w procesie produkcji, analizuje czynniki, które na nie wpłynęły, i opracowuje środki zaradcze. Dane prezentowane są na pulpicie nawigacyjnym w postaci przejrzystych wykresów (kołowych, czasowych, wykresów Pareto czy histogramów). Narzędzie składa się z następujących modułów: 

  • EcoMonitor (monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym),
  • EcoOptimizer (automatyczna optymalizacja procesów produkcyjnych),
  • EcoAssistant (identyfikacja obszarów wymagających poprawy efektywności energetycznej),
  • EcoAnalyzer (analiza danych z różnych źródeł)
  • EcoSimulator (symulacja różnych scenariuszy produkcyjnych).

    System monitoringu energii elektrycznej

    EcoMonitoring to przejrzysta aplikacja pozwalająca na archiwizowanie danych dotyczących zużycia energii oraz parametrów sieci elektrycznych z analizatorów sieciowych. Korzystając z tej aplikacji, użytkownicy mogą na bieżąco sprawdzać stan wykorzystania energii elektrycznej w przedsiębiorstwie i wprowadzać niezbędne optymalizacje. EcoMonitoring umożliwia także automatyczne generowanie raportów (dziennych, miesięcznych czy też rocznych), co znacznie ułatwia przeprowadzenie audytu energetycznego.

    Chcesz dowiedzieć się więcej na temat monitorowania procesów produkcyjnych?


    Podobne artykuły


    Tematy

    Produkcja pod kontrolą