Produkcja pod kontrolą? Dzięki cyfryzacji!

Czy chcesz odkryć tajemnicę, która może przekształcić Twoje przedsiębiorstwo w nieugiętego przeciwnika trudnych czasów? Czy zastanawiasz się jak w czasach niepewności ekonomicznej cyfryzacja może pomóc właśnie Twojemu przedsiębiorstwu?

Cyfrowa transformacja sprawi, że Twoje przedsiębiorstwo stanie się ogniskiem innowacji. Będziesz gotowy na szybkie adaptacje, na dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych. To niezwykle istotne w obliczu nieprzewidywalnych zawirowań gospodarczych.

Dowiedz się, jakie są najnowsze trendy, na jakie kierunki rozwoju wskazują raporty branżowe, jakie narzędzia mogą Ci pomóc w wyznaczeniu celów cyfryzacji. Poznaj obszary, na których warto się skupić. Zobacz krok po kroku, jak przejść przez proces cyfryzacji, wykorzystując sprawdzony cykl SMKL. I na koniec, zainspiruj się case study - konkretnymi przykładami sukcesów wdrożenia cyfryzacji.

Odcinek 1. Szybsza diagnostyka problemów

W pierwszym odcinku serii "Produkcja pod kontrolą" odpowiemy na to pytanie i pokażemy, jakie korzyści możesz osiągnąć dzięki zastosowaniu rozwiązań, które szybko identyfikują problemy, integrują się z istniejącymi maszynami i umożliwiają dogłębną analizę przyczyn awarii. Pobierz naszą broszurę uzupełniającą i zobacz, jak działają nasze systemy sterowania, takie jak Total Maintenance Solution, e-F@ctory Starter Package, GOT Drive czy Maisart. Dzięki nim będziesz mógł skrócić czas nieplanowanego przestoju, poprawić wydajność i zwiększyć oszczędności.

Miej produkcję pod kontrolą i zacznij działać już teraz!

Odcinek 2. Śledzenie i identyfikacja produktów w procesie produkcyjnym

Utrzymując najwyższe standardy jakości produktów, zwiększysz bezpieczeństwo konsumentów, unikniesz kosztów związanych z wadliwym produktem oraz poprawisz efektywność produkcji. W drugim odcinku serii zaprezentowane zostaną rozwiązania, takie jak GOT MES, IQ-R MES Interface, Mesus (DeviceWise), ICONICS Hyper Historian, e-F@ctory Information Center - TraceME.

Zapoznaj się również z broszurą uzupełniającą, która poszerzy Twoją wiedzę na temat rozwiązań, które pomogą zidentyfikować błędy produkcyjne i zapewnią wskaźniki jakościowe na każdym etapie produkcji.

Odcinek 3. Redukcja zużycia energii

Nasze materiały pomogą Ci optymalizować zużycie energii i mediów produkcyjnych, co wpłynie na zmniejszenie śladu węglowego Twojego przedsiębiorstwa oraz zwiększenie jego konkurencyjności. Zobacz, jakie korzyści możesz osiągnąć dzięki naszym rozwiązaniom!

W naszej ofercie znajdziesz zaawansowane systemy do zarządzania i analizy zużycia energii, jak Energy AnalytiX – ICONICS Suite, narzędzie Eco Adviser z zastosowaniem sztucznej inteligencji oraz gotowy system Ecomonitoring do monitorowania zużycia energii elektrycznej w fabryce. Sprawdź jakie korzyści możesz uzyskać, mając produkcję pod kontrolą!

Odcinek 4. JAK REDUKOWAĆ STRATY PRODUKCJI

Czy zastanawiasz się, jak poprawić efektywność produkcji ? Redukcja kosztów, zwiększenie wydajności, poprawa jakości i organizacji pracy oraz zadowolenia pracowników, to tylko niektóre z korzyści, które osiągniesz.

Przedstawiamy nasze rozwiązania, takie jak e-Factory Information Center, e-Factory Starter Package, CC-Link IE TSN. Pomogą Ci osiągnąć Twoje cele i kontrolować produkcję. Nasze systemy sterowania, które szybko identyfikują problemy, integrują się z istniejącymi maszynami i dają możliwość dogłębnej analizy przyczyn awarii.

Odcinek 5. JAK OSIĄGNĄĆ POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI PRODUKCJI

Stoisz przed wyzwaniem zwiększenia wydajności produkcji oraz poprawy jakości wytwarzanych produktów? Wiemy, że te kwestie są kluczowe dla sukcesu Twojego przedsiębiorstwa i dlatego chcemy Ci pomóc. Poprawa efektywności produkcji to nie tylko redukcja kosztów, ale również zwiększenie konkurencyjności, co może przynieść duże korzyści dla Twojego biznesu. Zmiana sposobu organizacji pracy i zwiększenie zadowolenia pracowników to również ważne elementy wpływające na efektywność produkcji.W celu osiągnięcia tych celów, dostępne są różne rozwiązania, takie jak e-Factory Information Center, e-Factory Starter Package i CC-Link IE TSN.

Wiemy, jakie problemy możesz napotkać na co dzień, ale z naszą pomocą możesz je skutecznie rozwiązać.