MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
NZ2FT, nowa seria zdalnych we/wy typu Slice, jest niezawodnym, ekonomicznym i kompaktowym rozwiązaniem wejść/wyjść. Korzyści: - Prosta konfiguracja oszczędzająca miejsce - Redukcja czasu przestoju i kosztów utrzymania - Dedykowane narzędzie do konfiguracji (serwer WWW) - Odłączane złącze typu wciskanego (push-in)
Więcej informacji

Korzyści

Prosta konfiguracja oszczędzająca miejsce

Moduł zdalnego sterowania typu Slice serii NZ2FT wyposażony jest w 16 punktów we/wy i ma szerokość 11,5 mm. Do każdej stacji można podłączyć maks. 64 moduły.

Zmniejszenie czasu przestojów i kosztów konserwacji.

Działanie można łatwo sprawdzić za pomocą dedykowanych diod LED, co zmniejsza koszty konserwacji. Moduł we/wy typu Slice obsługuje także funkcję hot swap, która umożliwia wymianę modułu przy włączonym zasilaniu, skracając tym samym czas przestoju.

Dedykowane narzędzie konfiguracyjne (serwer WWW)

Parametry można ustawiać za pomocą GX Works3 lub serwera WWW, wbudowanego w moduł sprzęgający dedykowanego narzędzia konfiguracyjnego.

Odłączane złącze typu wciskanego (push-in)

Wyposażone w blok zacisków sprężynowych typu push-in; okablowanie jest proste, wystarczy włożyć tulejkę zaciskową lub końcówkę zaciskową.