MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Powrót do przeglądu
Udostępnij przez
Produkcja pod kontrolą

Szybsze wdrażanie pracowników dzięki automatyzacji

16.11.20235 minut czytania

Rewolucja cyfrowa w automatyce stale zmienia sposób wdrażania nowych pracowników w przedsiębiorstwach przemysłowych. Wykorzystanie internetu rzeczy oraz uczenia maszynowego pozwala uczynić produkcję efektywniejszą, szybszą i bezpieczniejszą. Redukując liczbę popełnianych błędów, przyczyniają się do obniżenia kosztów operacyjnych. Przedstawiamy rozwiązania Mitsubishi Electric, które usprawniają proces onboardingu pracowników.

Nowoczesne rozwiązania sprzyjają nie tylko szybszemu wdrażaniu nowych pracowników. Wykorzystując uczenie maszynowe, ekspercka wiedza istniejących członków zespołu może być „przechowana” w przedsiębiorstwie i przekazana nowo zatrudnionym osobom. Efektywniejszy i szybszy onboarding ma także wpływ na obniżenie wskaźnika rotacji pracowników, gdyż ci, którzy korzystają z pomocy technologicznej, nie odczuwają nadmiernego obciążenia nowymi treściami, jak i obowiązkami. Inteligentne rozwiązania pozwalają także zmniejszyć liczbę błędów operacyjnych i przestojów, a co za tym idzie: zapewniają ciągłość produkcji, redukują koszty operacyjne i zwiększają efektywność produkcji i konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Zapobiegaj błędom i przyspiesz wdrożenie

Anywire PokaYoke to zestaw rozwiązań, które pomagają w efektywnym wdrażaniu pracowników (przyspieszają je nawet o 65%!) oraz eliminowaniu błędów ludzkich w procesie produkcji. System wspiera nowych członków zespołu w wykonywaniu ich obowiązków, „podpowiadając” kolejne kroki i eliminując konieczność korzystania z tradycyjnych instrukcji. Anywire PokaYoke skraca również czas montażu. Terminal jest kompatybilny ze sterownikami PLC każdej firmy (w tym oczywiście sterownikami MELSEC produkcji Mitsubishi Electric) i popularnymi otwartymi sieciami przemysłowymi. System jest bardzo elastyczny, skalowalny i prosty do wdrożenia.

Szybszy montaż z IQ Monozukuri Smart Work Navigator

Smart Work Nawigator to oprogramowanie umożliwiające skonfigurowanie terminali i zaprogramowanie sekwencji czynności. System pozwala zdefiniować własne ekrany instrukcji montażowych dla operatora, a także dodawać komentarze i zdjęcia. Wdrożenie nowego pracownika na stanowisku montażowym jest szybkie i proste dzięki zastosowaniu gotowych funkcji. System może wspomagać zadania kompletacji, pobierania części z półek oraz montażu. Smart Work Navigator bezproblemowo współpracuje z innymi narzędziami pakietu iQ Works.

Wykorzystaj wiedzę doświadczonych pracowników z MELSOFT MaiLab

MELSOFT MaiLab to narzędzie do analizy danych, które pozwala na usprawnienie produkcji poprzez „uczenie się” w oparciu o decyzje podejmowane przez doświadczonych pracowników. Rozwiązanie to umożliwia łatwą analizę danych w kilku podstawowych krokach: tworzenie zestawu danych (dane są wizualizowane za pomocą przejrzystych wykresów), „uczenie się” na podstawie danych i diagnoza w czasie rzeczywistym, tworzenie zadania i wykonanie diagnostyki, a także monitorowanie zadania.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat monitorowania procesów produkcyjnych?


Podobne artykuły


Tematy

Produkcja pod kontrolą