MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Powrót do przeglądu
Udostępnij przez
Recycling

Jak obniżyć koszty energii w procesach recyklingu?

08.01.20243 minut czytania

Mitsubishi Electric kładzie szczególny nacisk na wspieranie zrównoważonego rozwoju wszystkich gałęzi przemysłu. Oferujemy rozwiązania, które pomagają na różnych etapach - od wydobycia surowców, produkcji i transportu po utylizację i przetwarzanie surowców wtórnych do ponownego wykorzystania w celu ochrony zasobów naturalnych.

Branża recyklingu ma szczególnie dużą rolę do odegrania w procesie zrównoważonego rozwoju, ponieważ energochłonne procesy oferują duży potencjał optymalizacji za pomocą nowych technologii. Ochrona zasobów naturalnych jest dziś priorytetem, dlatego coraz większa część surowców musi być pozyskiwana z surowców wtórnych. Metoda ta zużywa mniej energii, a zatem jest tańsza i mniej szkodliwa dla środowiska. Można zatem założyć, że branża recyklingu pozostanie stabilna nawet w czasach spadającej konsumpcji i stagnacji w innych sektorach.


Recykling, jak każdy inny biznes, musi być opłacalny. Jednym z najskuteczniejszych sposobów poprawy rentowności jest redukcja kosztów. Najlepiej tam, gdzie są one ponoszone w największym stopniu. Jak to wygląda w branży recyklingu, gdzie zużywa się duże ilości energii? Znaczna część kosztów w procesie recyklingu przemysłowego związana jest z wykorzystaniem maszyn napędzanych silnikami elektrycznymi o dużej mocy: rozdrabniaczy, sprężarek, pieców indukcyjnych, przenośników, kruszarek i wielu innych.

Obszar ten jest ściśle związany z Mitsubishi Electric. Firma od dziesięcioleci z powodzeniem poszukuje sposobów na zmniejszenie zużycia energii.

Wiedza Mitsubishi Electric, doświadczenie we wspieraniu firm z różnych dziedzin i bogate portfolio produktów mogą być również wykorzystywane w przemyśle surowców wtórnych.

Szczególnie przydatne są sprawdzone rozwiązania w zakresie:


  • Technologii napędowej (przetwornice częstotliwości i silniki)
  • Zasilanie (rozdzielnice średniego napięcia, rozdzielnice niskiego napięcia);
  • Monitorowanie zużycia energii i jakości zasilania;
  • Programowalne sterowniki logiczne (MELSEC);
  • Kontrola, monitorowanie i konserwacja sprzętu produkcyjnego (monitory wielkopowierzchniowe, oprogramowanie wizualizacyjne i SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition));
  • Edge computing (komputery przemysłowe MELPIC i powiązane oprogramowanie);

    W Mitsubishi Electric nawet najbardziej skomplikowane systemy są budowane głównie w oparciu o komponenty pochodzące z naszej własnej produkcji. Dlatego klienci mogą być pewni, że otrzymają stabilne, zoptymalizowane i energooszczędne produkty. Rozwiązania Mitsubishi Electric są kompleksowe, ale modułowe - ich wdrażanie może odbywać się stopniowo, w miarę pojawiania się potrzeb i pozyskiwania funduszy.

    Koszty są redukowane poprzez wymianę nieefektywnych, wymagających konserwacji i częściowo zużytych napędów na rozwiązania wyposażone w zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji i solidne przetwornice częstotliwości, które przenoszą sieć napędową i instalację na przyszłościowy poziom technologiczny. Połączenie komponentów instalacji w sieć daje możliwość oceny efektywności energetycznej całego systemu, poszukiwania przyczyn niepożądanych strat energii i optymalizacji zużycia energii. Jednym z łatwych do wdrożenia rozwiązań jest na przykład ograniczenie momentu obrotowego silników do optymalnych wartości w określonym zakresie obciążenia.

    Dla Mitsubishi Electric każdy klient jest nową okazją do tworzenia innowacyjnych i nowych rozwiązań oraz do tworzenia i zwiększania wartości wraz ze stale rosnącymi potrzebami klientów.



    Zdjęcie: Getty Images


    Podobne artykuły


    Tematy

    Recycling