MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Powrót do przeglądu
Udostępnij przez
Neutralność emisji dwutlenku węgla

Pomysły na środowisko - co robią kraje, aby ocalić świat dla przyszłych pokoleń?

02.11.20234 minut czytania

Powstrzymanie negatywnych zmian środowiskowych stało się globalnym wyzwaniem podejmowanym przez rządy na całym świecie. Potrzebne są stanowcze i zdecydowane działania, aby ocalić świat dla przyszłych pokoleń.

Według Banku Światowego zanieczyszczenie gleby, powietrza i wody może być przyczyną ponad 7 milionów przedwczesnych zgonów na całym świecie każdego roku. Liczba ta jest kilkakrotnie wyższa niż statystyki dotyczące ofiar śmiertelnych chorób, w tym AIDS, malarii i gruźlicy oraz wypadków drogowych łącznie. Raport Greenpeace "Toksyczne powietrze. Cena paliw kopalnych" pokazuje, że zanieczyszczenie powietrza związane z paliwami kopalnymi kosztuje świat 8 miliardów dolarów dziennie. W skali roku daje to kwotę 2,9 biliona USD, czyli 3,3% światowego PKB.

Wskaźnik efektywności środowiskowej

Naukowcy zwrócili naszą uwagę na gwałtowny wzrost temperatur na Ziemi i ostrzegają, że jeśli nie zostaną podjęte zdecydowane działania, będzie to miało tragiczne konsekwencje dla środowiska. Globalne ocieplenie już teraz powoduje topnienie lodowców, wymieranie wielu gatunków roślin i zwierząt, a świat nawiedzają klęski żywiołowe. Od lat mówi się o potrzebie podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska. Rządy krajowe mają do odegrania ważną rolę. Wielu krajom udało się zrobić ogromny krok w kierunku zielonej transformacji. Kraje są klasyfikowane pod względem ich efektywności środowiskowej przy użyciu wskaźnika efektywności środowiskowej (EPI), który jest opracowywany przez wiodące światowe uniwersytety: Uniwersytet Yale i Uniwersytet Columbia.

Wskaźnik efektywności środowiskowej w 2022 r.

  • 180 krajów
  • 40 wskaźników wydajności
  • 11 kategorii
  • 3 cele polityki środowiskowej

    Indeks efektywności środowiskowej 2022 (EPI) stanowi oparte na danych podsumowanie stanu zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Wykorzystując 40 wskaźników wydajności w 11 kategoriach zagadnień, EPI klasyfikuje 180 krajów pod względem wyników w zakresie zmian klimatu, zdrowia środowiskowego i witalności ekosystemów.

    W 2022 r. liderami były: Dania, Wielka Brytania, Finlandia, Malta, Szwecja, Luksemburg, Słowenia, Austria, Szwajcaria i Islandia.

Systemy depozytowe

Dania zawdzięcza swoją pozycję budowie światowej klasy systemu zielonej energii. Kraj skupił się na zwiększeniu efektywności energetycznej budynków, co jest ważnym czynnikiem w kraju, w którym ogrzewanie jest niezbędne przez ponad połowę roku. Co więcej, mieszkańcy Danii przesiedli się z samochodów na rowery. W 2016 r. liczba rowerów na duńskich drogach przekroczyła liczbę samochodów. Kraj zdecydował się również na system depozytowy 20 lat temu.

W 2002 r. wszedł w życie tak zwany Dansk Retursystem (lub Duński System Zwrotów). Pozwala on Duńczykom zwracać plastikowe i szklane butelki do automatów. Dyscyplina jest wysoka - 9 na 10 osób robi to regularnie.

Systemy depozytowe, w ramach których można zwracać plastikowe butelki i puszki, działają również w innych krajach, takich jak Norwegia, Estonia, Finlandia, Holandia, Islandia, Niemcy, Słowacja, Szwecja i Litwa.

Podatki od emisji dwutlenku węgla

Z danych Earth.Org wynika, że na taki podatek zdecydowały się już nie tylko kraje Unii Europejskiej, ale także 27 państw spoza UE, w tym: Argentyna, Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, Japonia, Kazachstan, Korea, Meksyk, Nowa Zelandia, Norwegia, Singapur, RPA, Szwecja, Wielka Brytania i Ukraina. Inne kraje, które rozważają przystąpienie do systemu to Brazylia, Brunei, Indonezja, Pakistan, Rosja, Serbia, Tajlandia, Turcja i Wietnam.

Według Banku Światowego na całym świecie istnieją obecnie 64 inicjatywy dotyczące ustalania cen emisji dwutlenku węgla na różnych poziomach regionalnych, krajowych i niższych niż krajowy, a trzy kolejne mają zostać wdrożone.

Zdjęcie: Getty Images


Podobne artykuły


Tematy

Neutralność emisji dwutlenku węgla