MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Powrót do przeglądu
Udostępnij przez
Neutralność emisji dwutlenku węgla

Produkty i rozwiązania dla szeroko zakrojonych działań środowiskowych

11.01.20243 minut czytania

Mitsubishi Electric produkuje sprzęt i oprogramowanie, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo klimatyczne Ziemi. Urządzenia te umożliwiają zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną, optymalizację zarządzania procesami produkcyjnymi w celu oszczędzania energii oraz utrzymanie bezemisyjnych budynków przemysłowych, biurowych i mieszkalnych. Oto kilka przykładów naszych produktów i rozwiązań dla szeroko pojętej działalności środowiskowej. Photo: Getty Images

Rozwiązania dla budynków

Klimatyzator pokojowy

Wyprodukowany przez Mitsubishi Electric klimatyzator pokojowy Kirigamine serii FZ został wyposażony w rozwiązanie "Move Eye mirAI", które analizuje wydajność domu na podstawie danych szeregów czasowych temperatury w pomieszczeniu za pomocą technologii AI i przewiduje nadchodzące zmiany temperatury efektywnej

Czujnik pompy ciepła

Czujnik 3D iSee to kolejne unikalne rozwiązanie, stale monitorujące przestrzeń w pomieszczeniu, w którym zainstalowana jest pompa ciepła Mitsubishi Electric. Urządzenie rozpoznaje, czy w przestrzeni znajdują się ludzie, a jeśli tak, to określa, gdzie się znajdują, a następnie reguluje przepływ powietrza, aby zapewnić maksymalny komfort przy jak najmniejszym zużyciu energii.

Rozwiązania dla przemysłu

Przetwornica częstotliwości FR-F800

Moc pobierana przez obciążenie o zmiennym momencie obrotowym, takie jak wentylatory, pompy i dmuchawy, jest proporcjonalna do sześcianu jego prędkości obrotowej. Regulacja objętości powietrza za pomocą sterowania prędkością obrotową falownika może prowadzić do oszczędności energii.

Wieloosiowy wzmacniacz serwo

Dostępne są 2-osiowe i 3-osiowe serwowzmacniacze do obsługi odpowiednio dwóch i trzech serwomotorów. Serwowzmacniacze te umożliwiają tworzenie energooszczędnych, kompaktowych maszyn przy niższych kosztach. Różne typy serwomotorów, w tym serwomotory obrotowe, serwomotory liniowe i silniki z napędem bezpośrednim, można dowolnie łączyć, o ile serwomotory są kompatybilne z serwowzmacniaczem.

Software EcoAdviser

Oprogramowanie to identyfikuje i kwantyfikuje straty energii w oparciu o analizę AI i pięć punktów skupienia Mitsubishi Electric. Czynniki ściśle skorelowane ze stratami energii, takie jak data i godzina, sprzęt itp. są uszeregowane pod względem potencjału zmniejszenia strat poprzez zalecane środki zaradcze. Ponadto kluczowe punkty są wyjaśniane w celu zapewnienia skutecznych środków oszczędzania energii. Diagnoza czynników jest stale ulepszana w miarę jak AI uczy się warunków i bieżących wyników.

Serwer gromadzący dane EcoWebServer III

Dzięki wbudowanym aplikacjom koncentrującym się na oszczędzaniu energii (w tym funkcjom wykresów), możliwe jest przyczynienie się do oszczędności energii w zakładach. Dzięki funkcjom serwera HTTP zebrane dane są przesyłane przez sieć Ethernet w intranecie, dzięki czemu każdy w sieci może sprawdzić i zrozumieć zużycie energii w czasie rzeczywistym.

For a greener tomorrow – Dowiedz się więcej o energooszczędnym serwerze gromadzenia danych EcoWebServer.


Podobne artykuły


Tematy

Neutralność emisji dwutlenku węgla