MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Powrót do przeglądu
Udostępnij przez
Przetwornice częstotliwości

Oszczędzanie energii w HVAC zaczyna się od przetwornicy częstotliwości

09.01.20264 minut czytania

Systemy HVAC należą do największych konsumentów energii w budynkach przemysłowych. W wielu instalacjach ogromna część energii jest tracona przez brak regulacji prędkości. Sprawdź, jak zastosowanie przetwornicy częstotliwości i funkcji Energy Saving pozwala obniżyć koszty nawet o kilkadziesiąt procent.

Według danych Komisji Europejskiej urządzenia napędzane silnikami elektrycznymi, w tym wentylatory i pompy, odpowiadają za około połowę zużycia energii elektrycznej w Unii Europejskiej.

W wielu instalacjach HVAC ogromna część tej energii jest jednak tracona. Powód jest prosty – brak regulacji prędkości obrotowej. Tymczasem to właśnie kontrola prędkości wentylatorów i pomp jest kluczem do realnych oszczędności energii.

HVAC bez regulacji prędkości to marnowanie energii

W klasycznych instalacjach HVAC silnik indukcyjny zasilany jest bezpośrednio z sieci i pracuje z pełną prędkością. Regulacja przepływu powietrza odbywa się mechanicznie, najczęściej za pomocą przepustnicy.

Przykład:

Prosty przykład sterowania przepustnicą w aplikacji HVAC, przy bezpośrednim zasilaniu silnika indukcyjnego z sieci. Silnik pracuje w tym przypadku z pełną prędkością zużywając duże ilości energii.

W systemach HVAC przepływ powietrza w przypadku pracy ciągłej zazwyczaj wynosi 50-70% przepływu maksymalnego.

Załóżmy, że przepływ powietrza w systemie ma wynosić 50-70%.

Warto wiedzieć, że przepływ jest wprost proporcjonalny do prędkości wentylatora.

Zamiast regulacji przepływu przepustnicą, możemy regulować prędkością wentylatora, za pomocą przetwornicy częstotliwości. Różnica w poborze energii dla przepływu powietrza rzędu 50-70%, może wynosić odpowiednio 80-70%.

Konkretne liczby - rzeczywisty przykład z instalacji HVAC

Rozważmy system wentylacji w oczyszczalni ścieków:

  • silnik indukcyjny 55 kW, klasa IE3,
  • praca ciągła 24/7, 365 dni w roku,
  • wymagany przepływ powietrza: 50% nominalnego,
  • regulacja prędkości do 30 Hz za pomocą przetwornicy.

Cena energii: 0,2 EUR/kWh

Roczne koszty energii:

  • zasilanie bezpośrednio z sieci i regulacja przepustnicą: 83 830 EUR
  • zasilanie z przetwornicy częstotliwości: 15 420 EUR

    Dlaczego oszczędności są tak duże? Prawo sześcianu

    Zwrot z inwestycji może nastąpić w takim przypadku już po kilku miesiącach. Wytłumaczeniem tego, że oszczędności energii są tak wysokie jest fakt, że pobierana moc w przypadku takich aplikacji jest wprost proporcjonalna do sześcianu prędkości (P ∝ ω3). Redukując prędkość o połowę moc może zmniejszyć się do  (1/2)3= 1/8

    Jeszcze większe oszczędności dzięki funkcjom Energy Saving

    Sama przetwornica częstotliwości pozwala znacząco obniżyć zużycie energii. Kolejną istotną rzeczą jest fakt, że przetwornice częstotliwości Mitsubishi Electric posiadają wbudowane funkcje Energy Saving, które pozwalają na dodatkowe oszczędności energii.

    Funkcje te są odpowiednie dla aplikacji zmienno-momentowych, a więc idealne dla wentylatorów oraz pomp. Są przystosowane dla aplikacji, w których w większości występuje stałe obciążenie.

    Jak działają te funkcje?

    Funkcja Energy Saving dostępna we wszystkich seriach FREQROL. Funkcja automatycznie wyszukuje minimalny punkt pracy wentylatora lub pompy, przy którym możliwe jest utrzymanie wymaganej wydajności przy najniższym poborze energii.

    Funkcja Optimum Excitation Control (OEC)
    dostępna w serii A800, F800, E800 oraz D800, rozdziela prąd na wektory, kontroluje wektor prądu wzbudzenia silnika. Dzięki zaawansowanemu sterowaniu, jesteśmy w stanie ograniczać straty do minimalnych wartości.

    Efekty w praktyce – porównanie V/f i OEC

    Aby pokazać, jak działa to w praktyce, sięgnijmy po przykład z rzeczywistej instalacji wentylatorowej. W tej aplikacji sprawdzono działanie funkcji OEC (Optimum Excitation Control) dostępnej w przetwornicach Mitsubishi Electric. Mimo że różnice na charakterystyce pracy są niewielkie, efekt końcowy potrafi być naprawdę odczuwalny.

    Przy porównaniu pracy klasycznego sterowania V/f z trybem OEC otrzymano następujące wyniki oszczędności energii:
    • przy 20 Hz – 12,1%
    • przy 25 Hz – 23,9%
    • przy 30 Hz – 13,5%

    Choć różnice na charakterystyce pracy są niewielkie, w skali roku przekładają się na konkretne oszczędności finansowe.

    Wykorzystując informacje pozyskane z praktycznej aplikacji, wróćmy raz jeszcze do sytuacji z pierwszego przykładu.

    • Roczny koszt energii (zasilanie silnika z przetwornicy częstotliwości): 23 120 EUR
    • Roczny koszt energii (dodatkowe wykorzystanie funkcji Energy Saving/OEC): 17 594 EUR

    Jak wygląda różnica w realnych oszczędnościach między standardowym sterowaniem skalarnym (V/f), a sterowaniem z wykorzystaniem funkcji Energy Saving?

    Wniosek dla projektantów i użytkowników HVAC

    Co wystarczy zrobić? Zmienić jeden parametr w przetwornicy częstotliwości (Pr. 60). Oto cała parametryzacja przetwornicy w celu uzyskania trybu oszczędności energii!

    Funkcje wspomagające oszczędność energii są dostępne w całej rodzinie przetwornic częstotliwości Mitsubishi Electric FREQROL.


    Jest jeszcze jedna, bardzo ważna kwestia, która może pomóc wygenerować wysokie oszczędności energii. Silniki wysokiej klasy sprawności. Jednak na ten temat poświęcimy osobny artykuł.

    Poznaj wszystkie funkcje i parametry przetwornic częstotliwości FREQROL

    Nasze przetwornice częstotliwości codziennie udowodniają swój wysoki poziom opłacalności i niezawodności, funkcjonalność oraz elastyczność w zastosowaniach komercyjnych i przemyśle ciężkim.

    Podobne artykuły


    Tematy

    Przetwornice częstotliwościEfektywność energetyczna