Powrót do przeglądu
Udostępnij przez
Serwonapędy

Lepiej być bezpiecznym niż żałować

23.05.20245 minut czytania

Zapewnienie bezpieczeństwa w systemach zautomatyzowanych jest kluczowe dla ochrony operatorów. Systemy bezpieczeństwa funkcjonalnego odgrywają w tym ważną rolę, monitorując komponenty, zarządzając wyjściami i interweniując w przypadkach awarii. Dzięki postępowi w dziedzinie bezpieczeństwa zintegrowanego z siecią, takiego jak Fail Safe over EtherCAT (FSoE), tradycyjne, przewodowe systemy bezpieczeństwa zaczynają być zastępowane. Safety po sieci upraszcza okablowanie poprzez przesyłanie sygnałów safety poprzez sieć, redukując złożoność i czas potrzebny do uruchomienia maszyny jak również zwiększając bezpieczeństwo.

Najnowsza seria serwonapędów Mitsubishi Electric, kompatybilna z siecią EtherCAT stanowi doskonały tego przykład. Melservo-J5 wyposażone w FSoE umożliwiają realizację podfunkcji bezpieczeństwa na wyższym poziomie efektywności, uproszczając implementację oraz zapewniając niezawodność i bezpieczeństwo. Dodatkowo, oprócz standardowych serwosilników obsługują one również te wyposażone w enkodery bezpieczne osiągając odpowiednio wyższe poziomy SIL.

Serwonapędy MR-J5 obsługują profil CiA 402 dzięki czemu oferują bezproblemową integrację z istniejącymi systemami za pomocą sieci EtherCAT. Eliminują dzięki temu potrzebę dodatkowych kontrolerów i modułów, ułatwiając instalację i integrację w istniejącej już aplikacji. Każdy z naszych wzmacniaczy wyposażony jest w aż 10 podfunkcji bezpiecznych SIL zgodnych z IEC 61805, takich jak:

  • STO (Safe Torque Off)
  • SS1 (Safe Stop 1)
  • SS2 (Safe Stop 2)
  • SOS (Safe Operating Stop)
  • SBC (Safe Brake Control)
  • SLS (Safely-limited Speed)
  • SSM (Safe Speed Monitoring)
  • SDI (Safe Direction)
  • SLI (Safely-limited Increment)
  • SLT (Safely-limited Torque)


Funkcje typu Safe Torque Off czy Safe Stop 1 są znane od dawna i powszechnie wykorzystywane, ale warto mieć na uwadze dodatkowe, mniej kojarzone funkcje bezpieczne takie jak np. Safely-limited Torque pozwalająca na ustawienie bezpiecznego limitu momentu obrotowego, żeby zapobiec przypadkowym urazom spowodowanych np. przyciśnięciu ręki użytkownika przez napęd.Wyobraźmy sobie, że operator musi uzyskać bliższy widok na część linii produkcyjnej jednak nie pozwala mu na to najbliższa obudowa ochronna zasłaniając jego linię wzroku. Aby rozwiązać ten problem, linia produkcyjna została wyposażona w kurtynę świetlną. Operator może dzięki temu bezpiecznie zbliżyć się do linii montażowej. W przypadku wyzwolenia czujników kurtyny system FSoE reaguje automatycznie. Rozpoznawana jest również bliskość operatora linii. System przewodowy mógłby wykonać STO w celu odcięcia zasilania w rezultacie zatrzymując linie. Zamiast tego FSoE wysyła polecenie SLS spowalniając silniki tylko w tym konkretnym obszarze.Gdy operator zbliży się jeszcze bliżej, FSoE wykona SOS, czyli bezpieczne zatrzymanie, spowalniając silniki aż do ich zatrzymania. Podczas przebywania operatora w bezpośrednim obszarze kurtyny świetlnej zasilanie nadal jest dostarczane do silników (nie jest odcinane). Gdy operator opuści obszar kurtyny, silniki wracają do normalnej pracy znacznie szybciej, niż gdyby musiało zostać przywrócone zasilanie po zatrzymaniu przez STO. Daje to konstruktorom maszyn możliwość zwiększenia wydajności maszyny bez uszczerbku dla ogólnego, pożądanego poziomu bezpieczeństwa.

Maksymalna elastyczność

Serwowzmacniacze Melservo-J5, działające poprzez EtherCAT z FSoE, korzystają z tych samych silników i akcesoriów co standardowe wersje wzmacniaczy. Dodatkowe przewody enkodera, zasilania i luzownika nie są potrzebne. Nawet przy użyciu silników z enkoderem bezpiecznym, inne akcesoria nie są wymagane.

Dzięki licznych innowacjom, serwonapędy Melservo-J5 są liderem w branży automatyki przemysłowej pod względem wydajności, niezawodności i jakości. Zapewniają zaawansowane środki bezpieczeństwa, za które znana jest marka Mitsubishi Electric, jednocześnie wykorzystując tę samą sieć do przesyłania podstawowych poleceń systemowych, bez konieczności dodatkowych sterowników czy sieci Mitsubishi Electric do poprawnego działania.

Tabela obok przedstawia wspierane bezpieczne podfunkcje w serii MR-J5 wraz z osiąganymi kategoriami bezpieczeństwa funkcjonalnego wg SIL.

Materiał pochodzi z serii „MELSERVO J5 Perfect match for your company”. Zachęcamy do sprawdzenia kolejnych artykułów, w których będzie można dowiedzieć się m.in. jakie panują obecnie trendy przemysłowe w serwonapędach na przykładzie serii Melservo-J5, jak radzić sobie z momentem bezwładności w aplikacjach lub czym dokładnie jest funkcja Machine Diagnosis (wbudowana w napęd diagnostyka predykcyjna).


Podobne artykuły


Tematy

Serwonapędy