Powrót do przeglądu
Udostępnij przez
Łańcuch dostaw

Łączenie procesów produkcyjnych z łańcuchem dostaw

06.12.20233 minut czytania

Głównym celem każdego łańcucha dostaw jest zadowolenie klientów. Jak możemy ich uszczęśliwić? Modelując wydajny łańcuch dostaw.

Z powodu globalnego charakteru operacji i licznych zależności, dla większości firm zadowolenie klientów nie jest łatwym zadaniem z następujących powodów::

  • Muszą efektywnie łączyć dane i pomysły na całym świecie.
  • Trzeba łączyć interesariuszy za pomocą systemów komunikacyjnych, najlepiej w czasie rzeczywistym.
  • Muszą być w stanie opracować strategie radzenia sobie z ogromem przypadkowych zdarzeń i nieprzewidywalnych sytuacji oraz łagodzić związane z nimi ryzyka.
  • I na koniec, ale nie mniej ważne, muszą skupić się na produkcji konkretnego produktu, jednocześnie spełniając zmienne wymagania klientów i reagując szybko i skutecznie, aby wyprzedzić konkurencję.

Skupmy się na sposobach, w jakie procesy produkcyjne związane są z osiągnięciem zrównoważonego łańcucha dostaw.

  • W kontekście produkcji produktów, łańcuch dostaw obejmuje dostarczanie i przetwarzanie surowców na gotowe produkty.
  • Przetworzenie surowców w w pełni funkcjonujące produkty wymaga zaangażowania siły roboczej oraz sprzętu, co wiąże się z licznymi działaniami koordynacyjnymi, współpracą i podejmowaniem decyzji.
  • Produkcja jest silnie konkurencyjna, dlatego operacje muszą być efektywne, a firmy muszą przyjmować ciągłe ulepszanie i doskonalenie swoich procesów produkcyjnych.
  • Poprawa prędkości, podnoszenie jakości i obniżanie kosztów to ambitny cel, który wymaga innowacyjnych rozwiązań w zakresie automatyzacji i digitalizacji.

Kluczowym elementem udanych łańcuchów dostaw jest współpraca z godnymi zaufania dostawcami. Potrzebujemy ich na każdym etapie: planowania, pozyskiwania surowców, produkcji, dostawy i obsługi zwrotów.

  • Rozwiązania Mitsubishi Electric odgrywają kluczową rolę w opracowywaniu nowych technik produkcji i manufaktury, przyczyniając się do zapewnienia optymalnego wykorzystania i dostępności, jednocześnie gwarantując niezawodną i bezpieczną operację.
  • Mitsubishi Electric od lat prezentuje, w jaki sposób technologie mogą napędzać cały łańcuch wartości pojazdów elektrycznych, dzięki zrobotyzowanym systemom, rozwiązaniom z zakresu cyberbezpieczeństwa, inteligentnej energii i wielu innym możliwościom opartym na danych.

W erze Przemysłu 4.0 korzystanie z nowych technologii, takich jak digitalizacja, big data, robotyka i drukowanie 3D, stało się "nowym normalnym", niezbędnym elementem do przetrwania na silnie konkurencyjnym rynku. Ostatecznym celem jest przekształcenie zakładów produkcyjnych w jednostki składające się z w pełni zautomatyzowanych komórek produkcyjnych (FAM). W takich inteligentnych zakładach produkcyjnych roboty są odpowiedzialne za pracę fizyczną, podczas gdy pracownicy mają szansę wykorzystać swoje kompetencje do rozwiązywania bardziej skomplikowanych zadań.

Nie możemy zapominać, że nowoczesna technologia pozwala na bardziej przyjazny dla środowiska proces produkcji. Dzięki samouczącym się robotom producenci są w stanie elastycznie identyfikować i unikać problemów z dostawą i konserwacją z wyprzedzeniem, a także minimalizować ilość odpadów materiałowych.

  • Mitsubishi Electric może pomóc producentom zwiększyć produkcję, zredukować straty i zwiększyć efektywność produkcji poprzez produkty, usługi i analizy. Dzieje się to za pomocą następujących zintegrowanych produktów: MES Interface, OPC UA, IoT Gateway i SCADA.

  • Technologie oferowane przez Mitsubishi Electric dostarczają producentom i użytkownikom końcowym dostępu do informacji produkcyjnych w czasie rzeczywistym, co umożliwia podejmowanie mądrych decyzji biznesowych.

    Zdjęcie: Getty Images

Podobne artykuły


Tematy

Łańcuch dostaw