|
ISO 10218:2011
|
ISO 10218:2025
| Komentarz |
|
Skupiony na robotach i systemach robotowych, bez
uwzględnienia cyberbezpieczeństwa i cobotów.
| Poszerzony: roboty, aplikacje współpracujące, cyberbezpieczeństwo, całość aplikacji (robot + EOAT + otoczenie). | Przejście od „bezpiecznego robota” do „bezpiecznej aplikacji robotycznej”. To z uwagi na nowe roboty, która pojawiły się na runku |
|
„Collaborative
robot”, „safety-rated monitored stop”.
|
„Collaborative
application”, „monitored standstill”, elastyczne „safeguarded space”.
| Akcent
na aplikację, a nie tylko maszynę z robotem |
|
Brak podziału.
| Wprowadzono
Class I i Class II robotów. | Pozwala
dostosować wymagania bezpieczeństwa do poziomu ryzyka. |
| Ogólne
odniesienie do kategorii wg EN ISO 13849, bez precyzyjnych wymagań. | Jasne
wymagania: np. PL d / Cat. 3, SIL 2, PFHd < 4.43×10⁻⁷. Annex C i D: lista funkcji obowiązkowych i opcjonalnych. |
Duże ułatwienie dla producentów i integratorów – koniec
szarych stref interpretacyjnych.
|
| Brak
wymagań. | Nowy
rozdział: ochrona przed atakami, IEC 62443, kontrola dostępu, integrity checks. | Absolutna
nowość – konieczność integracji IT/OT. Bardzo ważne choćby z uwagi aplikacji
ME2Robot do monitorowania robotów. |
| Osobna
specyfikacja ISO/TS 15066, brak w głównej normie. | Treści
z TS 15066 zintegrowane: opisane tryby (hand guiding, SSM, PFL). | Uproszczenie
– integrator nie musi sięgać do osobnego dokumentu. |
| Wskazania
ogólne, uzupełniane raportami TR 20218. | Wymagania
przeniesione do głównej normy (np. zabezpieczenia narzędzi, siły chwytaków). | Koniec
fragmentacji dokumentacji – jasne reguły w jednej normie. |
| Skupione
głównie na instalacji i konserwacji. | Rozszerzone
o: cyberbezpieczeństwo, procedury awaryjne, payload, TCP, scenariusze manualne. | Producent
musi dostarczyć więcej praktycznych danych. |
| Brak
jednolitych metod – interpretacja zależna od producenta. | Annex
E, Annex H – standardowe metody pomiaru sił, dystansów i czasu zatrzymania. | Ujednolicenie
procesu testów, łatwiejsza walidacja zgodności. |
| Ogólny
wymóg zgodnie z ISO 12100. | Szczegółowo
opisane metody, z odniesieniami do aplikacji współpracujących i EOAT. | Integrator
ma jasny proces, a nie tylko ogólne zalecenie. |
| Obowiązkowe,
ale definicja węższa. | Rozszerzona
– różne typy zatrzymania, monitored standstill, odseparowane obwody. | Większa
precyzja i bezpieczeństwo przy rozruchu/awarii. |
| Nacisk
na separację (fizyczne wygrodzenia). | Akceptacja
współpracy, definiowane metody ograniczania ryzyka w aplikacjach
współpracujących. | Norma
określa, że ważne jest bezpieczeństwo operatora nie naciska na cobota/robota –
wręcz nie definiuje cobota. |
| Wymagania
dla systemu robotowego, ale w dużej mierze pozostawione do interpretacji. | ISO
10218-2:2025 kładzie nacisk na całość aplikacji, EOAT, obiekty, środowisko,
interakcje manualne. | Integrator
ma większą odpowiedzialność i jasne wytyczne. |
| Brak
(2011 → obowiązywała od publikacji). | Do
2027 przewidywany okres przejściowy. | Firmy
mają czas na adaptację, ale muszą planować już teraz i zapoznać się ze zmianami. |