MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Powrót do przeglądu
Udostępnij przez
Roboty

Roboty serii CRH i CRL – precyzja, która mieści się w budżecie

12.02.20266 minut czytania

Roboty przemysłowe nie są już nowinką – to standard w wielu zakładach. Zmieniły się też pytania klientów: zamiast „co ten robot potrafi?” częściej słyszymy „który model najlepiej sprawdzi się w mojej aplikacji?”. Wspólny mianownik pozostaje ten sam: dokładność, powtarzalność i przewidywalny koszt.

Seria CRH i CRL – odpowiedź na realne potrzeby

Rosnąca presja kosztowa sprawia, że firmy coraz częściej poszukują rozwiązań klasy optimal performance: takich, które spełniają wymagania procesu bez przepłacania za parametry rzadko wykorzystywane w praktyce. Właśnie na te potrzeby odpowiadają serie robotów CRH i CRL. Łączą one kompaktową konstrukcję, pełne funkcje bezpieczeństwa i niezawodność Mitsubishi Electric, oferując jednocześnie optymalne dopasowanie do realnych budżetów producentów maszyn i użytkowników końcowych.

Co ważne, mimo że serie CRH i CRL należą do segmentu Optimal Performance, oferują te same funkcje dodatkowe co modele z serii Top Performance. Dzięki temu użytkownik nie traci na możliwościach, a jednocześnie zyskuje rozwiązanie idealnie dopasowane kosztowo do typowych aplikacji.

CRH – SCARA do szybkich, kompaktowych procesów

Seria CRH to roboty SCARA projektowane pod sprawność, precyzję i oszczędność miejsca. Szerokie portfolio (udźwigi 3, 6, 10 i 20 kg) pozwala dobrać model do bardzo różnych zadań.

Gdzie sprawdza się seria CRH?:

  • montaż elektroniki i komponentów,
  • szybkie przenoszenie detali,
  • sortowanie i pakowanie.

Dlaczego? Super-kompaktowa konstrukcja ułatwia integrację w ciasnych celach, a pełne funkcje bezpieczeństwa pozwalają projektować stanowiska przewidywalnie i zgodnie z wymaganiami zakładu.

CRL – elastyczność i powtarzalność w wymagających procesach

Seria CRL jest adresowana do zadań, w których kluczowa jest stabilna, powtarzalna trajektoria oraz odporność na środowisko. Ochrona IP65 ułatwia pracę tam, gdzie pojawia się pył lub wilgoć.

Typowe aplikacje CRL:

  • obsługa pras i maszyn CNC – smukła konstrukcja i odpowiedni zasięg
  • nanoszenie kleju i smaru – równomierna ścieżka i dawka,
  • lutowanie – powtarzalność w mikroskali,
  • wkręcanie – kontrolowany, powtarzalny przebieg operacji,
  • kontrola jakości – precyzyjne pozycjonowanie głowic inspekcyjnych.

Dlaczego? nie chodzi o rekordy prędkości, tylko o to, by każdy cykl wyglądał identycznie, zmiana po zmianie.

Funkcje dodatkowe na poziomie top performance

Choć CRH i CRL to segment optimal performance, zakres funkcji dodatkowych jest taki sam jak w serii top performance. W praktyce oznacza to m.in.:

  • pełne funkcje bezpieczeństwa dostępne w standardzie,
  • łatwą integrację w kompaktowych celach i z istniejącą automatyką,
  • spójność konfiguracji z całym portfolio Mitsubishi Electric

Podsumowanie

CRH i CRL to dwie linie robotów, które idealnie wpisują się w realia dzisiejszego rynku. Pierwsza z nich, CRH, oferuje kompaktowe rozwiązania SCARA do procesów montażowych i transportowych, gdzie ważna jest sprawność i łatwa integracja. Druga, CRL, odpowiada na potrzeby bardziej wymagających zadań, w których liczy się przede wszystkim precyzja i powtarzalność – od nanoszenia kleju i smaru, przez lutowanie i wkręcanie, aż po kontrolę jakości.

Obie serie łączy to samo podejście: pełen pakiet funkcji dodatkowych znanych z robotów klasy top performance, niezawodność Mitsubishi Electric i koszt inwestycji dopasowany do realiów. To rozwiązania dla firm, które chcą zachować konkurencyjność i elastyczność produkcji, nie rezygnując przy tym z jakości ani bezpieczeństwa.


Podobne artykuły


Tematy

Roboty