MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Powrót do przeglądu
Udostępnij przez
Manufacturing

Digital Twin dla edukacji: Jak MELSOFT GEMINI rewolucjonizuje projektowanie i symulację?

13.12.20245 minut czytania

Nowoczesne uczelnie techniczne stoją przed wyzwaniem: jak przygotować studentów do pracy w dynamicznym i zautomatyzowanym przemyśle? Rozwiązaniem jest symulator MELSOFT GEMINI – narzędzie, które łączy edukację z najnowszymi technologiami, oferując realistyczne projektowanie i symulację linii produkcyjnych oraz maszyn.

Zalety symulatora GEMINI w projektowaniu linii i maszyn

Symulator GEMINI to kompleksowe rozwiązanie dla osób zajmujących się symulacją linii i maszyn w środowisku edukacyjnym. Dzięki niemu można:

  • Projektować linie produkcyjne i maszyny w oparciu o modele 3D CAD lub gotową bibliotekę składającą się z 2500 elementów, takich jak np. taśmociągi czy podajniki
  • Symulować procesy z udziałem robotów od różnych dostawców, avatarów operatorów i pojazdów AGV, analizując ich efektywność w czasie rzeczywistym.
  • Wykrywać wąskie gardła i optymalizować procesy produkcyjne przed ich wdrożeniem.

Nowoczesne technologie dla edukacji i przemysłu

MELSOFT GEMINI umożliwia studentom zdobycie praktycznych umiejętności, które są kluczowe w nowoczesnym przemyśle:

  • Naukę przez praktykę: Studenci mogą realistycznie odwzorowywać procesy techniczne i testować swoje projekty bez ryzyka błędów w rzeczywistości.
  • Zastosowanie skryptów Python: Użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe scenariusze projektowe, wykorzystując obszerną bibliotekę, która obejmuje również narzędzia AI. Dzięki temu studenci mogą implementować własne skrypty oparte na sztucznej inteligencji, aby symulować zaawansowane procesy i testować innowacyjne rozwiązania.
  • Testowanie logiki sterowania: Weryfikowanie poprawności programów PLC oraz unikanie potencjalnych kolizji w wirtualnym środowisku.

Symulator linii i maszyn z robotami – zgodność z branżowymi standardami

GEMINI wspiera kluczowe formaty plików i technologie, dzięki czemu idealnie wpisuje się w potrzeby uczelni technicznych i centrów badawczych:

  • Obsługa formatów MODELI 3D: STEP, SolidWorks, CATIA i wiele innych.
  • Integracja z systemami sterowania: Komunikacja z symulatorami PLC, robotów i kontrolerów ruchu.
  • Wsparcie dla standardów OPC oraz eksport/import danych w formacie CSV.

Rozbudowane funkcje analityczne i VR

Symulator oferuje zaawansowane możliwości analizy danych oraz immersyjne doświadczenia VR:

  • Analiza wyników: Eksport wyników symulacji do Excela® i PDF z wizualizacją w postaci wykresów.
  • Wirtualna rzeczywistość (VR): Umożliwia pełne zanurzenie w symulowanej linii produkcyjnej, co zwiększa efektywność nauki i zrozumienie skomplikowanych procesów.

Symulator GEMINI to nowoczesne narzędzie do projektowania i symulacji linii produkcyjnych, maszyn oraz procesów technicznych. Jego szerokie możliwości integracji z oprogramowaniem branżowym, wsparcie dla VR oraz zaawansowane funkcje analizy sprawiają, że stanowi idealne rozwiązanie dla uczelni technicznych i laboratoriów badawczych.

Zastosowanie GEMINI w nauce i praktyce to krok w stronę edukacji opartej na realnych potrzebach przemysłu, otwierając nowe perspektywy w kształceniu inżynierów przyszłości.

Symulator GEMINI to przyszłość edukacji inżynierskiej

Wykorzystaj jego możliwości, aby wprowadzić swoich studentów w świat nowoczesnych technologii i zapewnić im przewagę na rynku pracy.

Przetestuj narzędzie za darmo przez 30 dni i przekonaj się, jak łatwo możesz zmienić sposób nauczania robotyki i automatyki. Odwiedź stronę produktową

Masz pytania? Skontaktuj się z ekspertem MELSOFT GEMINI!

Jeśli masz pytania dotyczące symulatora MELSOFT GEMINI lub chcesz uzyskać więcej informacji na temat jego zastosowania w edukacji i przemyśle, skontaktuj się z naszym ekspertem:

Jacek Taczała
Product Manager Industrial Robots

📧 Jacek.Taczala@mpl.mee.com


Podobne artykuły


Tematy

ManufacturingSoftware