MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Powrót do przeglądu
Udostępnij przez
Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna w branży wodno-kanalizacyjnej: małymi krokami do wielkich oszczędności

14.01.20264 minut czytania

Efektywność energetyczna to dziś jedno z kluczowych wyzwań dla zakładów przemysłowych. Wiele firm wciąż zakłada, że realne oszczędności wymagają dużych inwestycji i kosztownych modernizacji. Tymczasem praktyka pokazuje coś innego – największy potencjał często kryje się w prostych, stopniowych działaniach, opartych na rzetelnych danych.

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest precyzyjny pomiar zużycia energii. Bez niego nie da się ani zidentyfikować strat, ani świadomie nimi zarządzać.

Wszystko zaczyna się od pomiarów

Nie da się zarządzać tym, czego się nie mierzy. Dlatego pierwszym krokiem do oszczędności jest dokładne zrozumienie, gdzie i jak energia jest zużywana w zakładzie. 

Analizatory parametrów sieci, takie jak ME96 od Mitsubishi Electric, umożliwiają monitorowanie nawet 21 kluczowych parametrów elektrycznych, dostarczając solidnej bazy danych do dalszych analiz.

W zależności od miejsca instalacji i potrzeb systemowych możliwe jest zastosowanie analizatorów montowanych na drzwiach szafy sterowniczej lub rozwiązań instalowanych wewnątrz szafy.

Co daje precyzyjne opomiarowanie?

  • identyfikację obszarów o największym zużyciu energii,
  • wykrycie nieefektywnych urządzeń i procesów,
  • stworzenie podstaw do planowania dalszych działań optymalizacyjnych.

Dane w akcji: gromadzenie i analiza

Same pomiary to dopiero początek. Kluczową rolę odgrywa analiza i właściwa interpretacja danych, które pozwalają zobaczyć pełny obraz sytuacji energetycznej zakładu. Aby było to możliwe, potrzebne są narzędzia, które nie tylko zbierają dane, ale potrafią je czytelnie przetworzyć i zaprezentować.

Właśnie taką rolę pełnią zaawansowane systemy do monitorowania i analizy energii, takie jak EcoAdviser czy Energy AnalytiX, umożliwiając:

  • monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym
  • identyfikację miejsc strat i potencjalnych oszczędności
  • weryfikację efektów wdrożonych działań w czytelny sposób.

Dzięki czytelnej wizualizacji danych decyzje przestają opierać się na intuicji – są podejmowane na podstawie rzetelnych informacji i rzeczywistych pomiarów.

Gdzie szukać oszczędności? Znajdź wąskie gardła

Analiza danych z systemów pomiarowych bardzo szybko wskazuje obszary o największym potencjale poprawy. Najczęściej są to:

  • przestarzałe urządzenia, takie jak energochłonne pompy czy silniki,
  • procesy technologiczne o wysokim i niestabilnym poborze energii,
  • nieoptymalne ustawienia maszyn i systemów.

Dzięki precyzyjnym pomiarom i wizualizacji oszczędności stają się nie tylko widoczne, ale też mierzalne i możliwe do zaplanowania.

Przykład z praktyki: Dąbrowskie Wodociągi

Skuteczną optymalizację zużycia energii z powodzeniem wdrożyły Dąbrowskie Wodociągi, które wdrożyły analizatory parametrów sieci ME96 w swoich instalacjach.

W przypadku infrastruktury wodno-kanalizacyjnej kluczowe znaczenie ma nie tylko precyzja pomiarów, ale również niezawodność urządzeń w trudnych warunkach środowiskowych, takich jak wysoka wilgotność czy zapylenie.

Dzięki wdrożeniu systemu pomiarowego możliwe było:

  • precyzyjne opomiarowanie procesów i identyfikacja źródeł strat energii,
  • zastosowanie bardziej efektywnych pomp i optymalizacja procesów technologicznych,
  • redukcja energochłonności oraz zapotrzebowania na moc bierną w całym systemie.

Efekt? Znaczące i trwałe oszczędności kosztów energii, potwierdzone danymi pomiarowymi.


Małymi krokami do celu

Optymalizacja zużycia energii nie musi oznaczać kosztownej rewolucji. Często wystarczą niewielkie modernizacje i metodyczne podejście, by krok po kroku poprawiać efektywność energetyczną.

Przykładowe działania, które można wdrażać od razu:

  • instalacja kompensatorów mocy biernej,
  • poprawa efektywności procesów technologicznych,
  • dodanie systemów do ciągłego monitorowania i analizy zużycia energii.


Każde z tych działań przynosi konkretne efekty, a ich skumulowany wpływ może znacząco obniżyć koszty operacyjne zakładu.

Proste rozwiązania, wielkie efekty

Oszczędzanie energii w przemyśle nie musi zaczynać się od wielkich inwestycji. Precyzyjne opomiarowanie, analiza danych i stopniowe usprawnienia pozwalają skutecznie obniżać zużycie energii i zwiększać kontrolę nad procesami.

Dzięki rozwiązaniom takim jak analizatory parametrów sieci ME96 oraz systemy wizualizacji EcoAdviser i Energy AnalytiX, możliwe jest nie tylko zmniejszenie kosztów, ale także budowa nowoczesnego, świadomego zarządzania energią.

Nie czekaj na rewolucję – zacznij od małych kroków i zobacz, jak rosną Twoje oszczędności.


Tematy

Efektywność energetyczna