MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Powrót do przeglądu
Udostępnij przez
Dofinansowania w branży produkcyjnej

Dotacje na cyfryzację i robotyzację w Polsce: przewodnik po dostępnych programach

30.08.20244 minut czytania

Czy wiesz, że polskie firmy mogą teraz skorzystać z potężnego wsparcia finansowego na rozwój technologiczny? Dotacje na cyfryzację i robotyzację to klucz do przyszłości, który pomoże Twojej firmie zyskać przewagę na rynku. Oto przegląd dostępnych programów, które mogą odmienić sposób, w jaki prowadzisz biznes!

Dla kogo:
Program Ścieżka SMART jest skierowany do mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, które planują rozwijać działalność poprzez wdrażanie innowacji, badania i rozwój (B+R), cyfryzację procesów oraz rozwój infrastruktury.

Wartość wsparcia:
Ścieżka SMART oferuje wsparcie o różnej wartości w zależności od charakteru projektu i wielkości przedsiębiorstwa. Dotacje mogą pokrywać zarówno inwestycje w nowe technologie, jak i zakup specjalistycznego oprogramowania oraz sprzętu.

Nabór:
Nabór wniosków trwa do 24 października 2024 roku. Jest to program otwarty, umożliwiający przedsiębiorstwom składanie wniosków w dogodnym dla nich momencie w trakcie trwania naboru.

Całkowita alokacja środków:
Do rozdysponowania w ramach tego programu jest ponad 3 miliardy złotych, co czyni go jednym z największych dostępnych programów wsparcia dla przedsiębiorstw w Polsce.

Dla kogo:
KPO skierowany jest głównie do przedsiębiorstw planujących wdrożenie technologii środowiskowych oraz działań związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. Jest to doskonała okazja dla firm z sektora przemysłowego, które chcą zminimalizować zużycie energii i surowców.

Wartość wsparcia:
Dotacje w ramach KPO mogą pokrywać koszty związane z zakupem maszyn i urządzeń, oprogramowania oraz szkoleń. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 325 milionów złotych.

Nabór:
Nabór wniosków trwa do 20 sierpnia 2024 roku. Przedsiębiorstwa muszą złożyć kompletną dokumentację aplikacyjną przed tym terminem, aby móc ubiegać się o wsparcie.

Całkowita alokacja środków:
Łączna pula środków dostępnych w ramach KPO wynosi 325 milionów złotych, co stanowi istotne wsparcie dla firm realizujących proekologiczne inicjatywy.

Dla kogo:
Program DiG.IT jest dedykowany małym i średnim przedsiębiorstwom, które chcą wdrożyć nowoczesne technologie cyfrowe, takie jak rozwiązania chmurowe, oprogramowanie IT oraz sprzęt komputerowy.

Wartość wsparcia:
DiG.IT oferuje dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Minimalna kwota dotacji wynosi 150 000 zł, natomiast maksymalna może sięgnąć nawet 850 000 zł.

Nabór:
Program działa w trybie ciągłym, co oznacza, że przedsiębiorstwa mogą składać wnioski w dowolnym momencie. Warto jednak śledzić terminy i dostępność środków, aby zwiększyć szanse na uzyskanie dotacji.

Całkowita alokacja środków:
Program jest wspierany przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) i dysponuje znacznymi środkami przeznaczonymi na rozwój cyfryzacji w polskich firmach.

Dla kogo:
Ten program jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z Polski Wschodniej, które planują wdrożenie rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji.

Wartość wsparcia:
Dofinansowanie może pokrywać do 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna kwota wsparcia wynosi aż 3 miliony złotych, co pozwala na realizację zaawansowanych projektów transformacji technologicznej.

Nabór:
Nabór odbywa się w trybie konkursowym. Przedsiębiorstwa powinny dokładnie monitorować terminy składania wniosków, aby nie przegapić okazji na uzyskanie wsparcia.

Całkowita alokacja środków:
Program ten ma na celu przyspieszenie rozwoju gospodarczego w Polsce Wschodniej poprzez inwestycje w nowoczesne technologie.

Jak uzyskać wsparcie?

Skorzystanie z tych dotacji to pierwszy krok do nowoczesności. Zainwestuj w audyt technologiczny, przygotuj dokumentację i aplikuj. Pamiętaj, czas działa na Twoją korzyść – im szybciej złożysz wniosek, tym większe masz szanse na sukces!

Dostępne dotacje na cyfryzację i robotyzację w Polsce oferują przedsiębiorstwom unikalną szansę na rozwój technologiczny. Warto dokładnie przeanalizować dostępne programy i skorzystać z możliwości, jakie one oferują, aby w pełni wykorzystać potencjał nowoczesnych technologii i zwiększyć konkurencyjność na rynku.

Umów się na bezpłatną konsultację

Czy chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się więcej jak możesz pozyskać fundusze na rozwój Twojej firmy? ? Obejrzyj nasz webinar pt. "Jak zdobyć fundusze na inwestycje w branży produkcyjnej? Wykorzystaj programy unijne" lub umów się na bezpłatną konsultację.


Podobne artykuły


Tematy

Dofinansowania w branży produkcyjnej