MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Powrót do przeglądu
Udostępnij przez
Sustainability

Ciepłownia przyszłości – system ciepłowniczy z OZE

27.05.20254 minut czytania

Transformacja sektora ciepłowniczego jest nie tylko koniecznością wynikającą z polityki klimatycznej, ale także szansą na poprawę jakości powietrza, stabilizację systemu energetycznego i długoterminowe oszczędności. Aby to osiągnąć, kluczowe jest wdrażanie nowoczesnych technologii opartych na energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, magazynach ciepła i cyfryzacji. Jak wygląda to w praktyce? Przykładem jest projekt „Ciepłownia Przyszłości”, sfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, który udowadnia, że pełna transformacja systemu ciepłowniczego opartego na węglu w model zeroemisyjny jest możliwa. Projekt zrealizowała firma Euros Energy a partnerem technologicznym w obszarze AKPIA tego przełomowego przedsięwzięcia było Mitsubishi Electric.

W Lidzbarku Warmińskim, w maju 2024 roku, powstała Ciepłownia Przyszłości, pierwsza w Polsce instalacja, która pokazuje, że nowoczesne technologie OZE, elektryfikacja i cyfryzacja to nie tylko ekologiczny, ale i ekonomicznie opłacalny kierunek dla branży. Ciepłownia Przyszłości to innowacyjny system ciepłowniczy, którego celem jest wytwarzanie ciepła w 100% z odnawialnych źródeł energii.

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest pokazanie kierunku, w jakim powinno rozwijać się polskie ciepłownictwo, oraz udowodnienie, że w krajowych warunkach możliwe jest efektywne produkowanie ciepła z OZE. Równocześnie celem było stworzenie skalowalnego modelu, który może być wdrażany w innych lokalizacjach w Polsce.

Projekt ten został zainicjowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, operatorem ciepłowni jest Veolia Północ. Projekt zrealizowała polska firma Euros Energy jednym z Partnerów technologicznych projektu było Mitsubishi Electric, które wspiera wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonej energetyki. Ciepłownia Przyszłości zapewnia ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową dla większości budynków na Osiedlu Astronomów w Lidzbarku Warmińskim. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań na tym osiedlu przekracza 28 tys. m².

Nowoczesna technologia produkowania i magazynowania energii cieplnej

Za realizację aplikacji odpowiedzialna jest firma Euros Energy – polski producent pomp ciepła, które stanowią serce instalacji razem z systemem trójstopniowego magazynowania ciepła. Euros Energy pokazuje, że elektryfikacja systemu ciepłowniczego jest możliwa i pozwala na wielokrotne zwiększenie ilości wytworzonego ciepła dzięki lokalnie generowanej zielonej energii.

System magazynowania ciepła obejmuje trzy kluczowe elementy:

  1. Wysokotemperaturowy magazyn krótkoterminowy, który nagrzewa ciepłą wodę użytkową do 98°C z nadwyżki energii słonecznej.
  2. Długoterminowy magazyn wysokotemperaturowy PTES (pierwszy taki w Polsce), zdolny do przechowywania 1 GWh energii cieplnej latem (w zakresie temperatur 70–98°C).
  3. Niskotemperaturowy magazyn gruntowy BTES, który stanowi dolne źródło ciepła dla pomp ciepła (zakres temperatur 5–15°C).

Dzięki zastosowaniu tych technologii, ciepłownia w Lidzbarku Warmińskim zajmuje niewielką powierzchnię.

Energia ze słońca – samowystarczalna ciepłownia

Ciepłownia Przyszłości czerpie energię z farmy fotowoltaicznej, która w całości pokrywa zapotrzebowanie systemu na energię elektryczną. Dodatkowo zastosowano kolektory słoneczne, by sprawdzić ich efektywność w systemie ciepłowniczym opartym na elektryfikacji.

Co istotne, ciepłownia nie obciąża sieci elektroenergetycznej, co czyni ją modelowym przykładem nowoczesnego i samowystarczalnego systemu grzewczego.

Zaawansowane sterowanie i zarządzanie

Efektywne funkcjonowanie ciepłowni wymaga niezawodnego sterowania i monitorowania instalacji. System opiera się na zaawansowanych technologiach dostarczonych przez Mitsubishi Electric:

  • Redundantnym sterowaniu MELSEC iQ-R, które zwiększa odporność instalacji.
  • Deterministycznej komunikacji CC-Link IE, zapewniającej stabilne sterowanie i monitoring parametrów systemu.
  • Systemie wizualizacji Iconics, który umożliwia archiwizację danych, raportowanie, obliczanie wskaźników wydajnościowych oraz zapewnia zdalny dostęp do danych w chmurze.

Zarządzanie obejmuje bieżącą analizę warunków pogodowych, prognoz oraz wybór optymalnego trybu pracy dla maksymalizacji efektywności.

Ciepłownictwo jutra – realne już dziś!

Projekt demonstracyjny w Lidzbarku Warmińskim o mocy 3 MW udowadnia, że elektryfikacja ciepłownictwa to realna i skuteczna droga do ekologicznego ogrzewania. Dzięki pompom ciepła i magazynom energii system może dostarczać nawet 5 MW ciepła przy wykorzystaniu zaledwie 1 MW mocy elektrycznej.

Zaawansowane rozwiązania AKPiA minimalizują konieczność obsługi, zapewniając długoterminową stabilność i maksymalizację wydajności. Ciepłownia Przyszłości to dowód na to, że dzięki nowoczesnym technologiom można tworzyć zrównoważone, ekologiczne i efektywne systemy ciepłownicze w całej Polsce.

Czy to przyszłość polskiej energetyki? Zdecydowanie tak!

Masz pytania? Skontaktuj się z ekspertem!

Jeśli masz pytania dotyczące nowoczesnych technologii w ciepłownictwie lub chcesz uzyskać więcej informacji na temat ich wdrożenia, skontaktuj się z naszym ekspertem:


Andrzej Górczak
Business Development Manager

📧 Andrzej.Gorczak@mpl.mee.com


Podobne artykuły


Tematy

Sustainability