Melservo J5 - Idealny wybór dla Twojej firmy!

Serwonapędy Melservo J5 to idealny wybór dla maszyn, które kładą szczególny nacisk na precyzję, wydajność i krótkie cykle sieci. Dzięki swojej kompaktowej budowie, instalacja napędu w maszynie staje się niezwykle łatwa, a zastosowanie wzmacniaczy wieloosiowych umożliwia znaczną redukcję rozmiarów aplikacji. Niezależnie od tego, czy preferujesz rozwiązania w ekosystemie Mitsubishi Electric czy pracujesz w sieci EtherCAT, MR-J5 oferuje zaawansowane funkcje, spełniając Twoje wymagania.
Wprowadź nową erę automatyzacji z Melservo J5, gdzie precyzja łączy się z niezawodnością!

Czy wiesz, że serwonapędy serii J5 są idealnym dopasowaniem do wielu produktów oraz rozwiązań?

Zwiększ wydajność swojego parku maszynowego z kompaktowymi serwonapędami MR-J5

Seria serwonapędów MR-J5 została zaprojektowana z myślą o minimalizacji zajmowanej przestrzeni przez napędy. W przypadku szaf elektrycznych, redukcja została osiągnięta poprzez:

  • Zastosowanie wzmacniaczy wieloosiowych (w przypadku mniejszych aplikacji, do 8 napędów)
  • Systemy wykorzystujące wspólną szynę DC (powyżej 8 napędów)

    Rozwiązania gwarantują znaczącą redukcję w stosunku do standardowego rozwiązania, nawet do 50%. Pozwala to na zmieszczenie 2-krotnie większej liczby napędów w jednej szafie, a więc zmniejszenie jej rozmiarów o połowę!

Przewidywanie awarii i maksymalizacja wydajności - sztuczna inteligencja na straży Twojej produkcji

W serii wzmacniaczy MELSERVO J5 zaimplementowano technologię sztucznej inteligencji Maisart w funkcji predictive maintenance, czyli Machine Diagnosis Function. Jakie korzyści niesie za sobą ta funkcja?

  • Umożliwia przewidywanie awarii w systemie napędowym oraz całej mechanice
  • Pozwala na wykorzystanie serwonapędu jako zaawansowanego czujnika
  • znacząco redukuje przestoje w produkcji przy minimalnym nakładzie finansowym

Powiązane artykuły

Warsztat inżyniera: Jak w prosty sposób dobierać napędy serwo?

Ominąłeś pierwszy webinar? Nic straconego! Poniżej umieszczamy całe nagranie ze spotkania.

Podczas webinaru dowiesz się między innymi:

  • Czym jest moment bezwładności
  • Jakie jest portfolio serii MR-J5 z podziałem na klasę inercji
  • Jak dobrać silniki do różnych aplikacji
  • Jaka jest metodologia doboru napędów oraz na co należy zwrócić uwagę
  • Jak dobrać napędy do aplikacji wieloosiowej przy użyciu oprogramowania Motorizer

Warsztat Inżyniera: Zastosowanie konserwacji predykcyjnej w napędach

Jaki realny wpływ na Twoje maszyny może mieć diagnostyka predykcyjna w serwonapędach?

Odpowiadamy na to pytanie w najnowszym odcinku Warsztatu Inżyniera!

  • Czy konserwacja predykcyjna w napędach jest ważna?
  • Czym jest Machine Diagnosis Function i gdzie można ją zastosować?
  • Jak ustawić parametry serwowzmacniacza?
  • Jak wygląda live test z badania luzu kątowego w przekładni mechanicznej
  • Jakie są różnice w działaniu nowej i używanej śruby kulowej?


Gotowy na solidną porcję wiedzy? Zapraszamy do obejrzenia naszego najnowszego odcinka!

Warsztat Inżyniera: Projektowanie energooszczędnych aplikacji z serwonapędami

Jak sprawić, by zautomatyzowana linia produkcyjna oszczędzała energię?

Warto wyposażyć ją w komponenty automatyki, które mają taką funkcjonalność!

  • Jak zlokalizować potencjalne obszary oszczędności i optymalizować zużycie energii?
  • Skąd bierze się energia regeneracji w napędach serwo i dlaczego systemy Common DC Bus są w tym kontekście kluczowe?
  • Praktyczne aspekty pomiaru i analizy zużycia energii za pomocą zaawansowanego programu Motorizer.
  • Ile można zyskać poprzez odpowiednie podejście do projektu?

Odpowiedzi na te i inne pytania poznasz w webinarze poświęconym projektowaniu energooszczędnych aplikacji z serwonapędami 

    Warsztat Inżyniera: Jak przyspieszyć aplikację z serwonapędami?

    • Czy precyzyjna maszyna = wolniejsza? Jak odciążyć maszynę?
    • Zwiększenie wydajności przez wykorzystanie współczesnych sieci Ethernetowych
    • Czym jest pętla odpowiedzi prędkościowej i dlaczego istotna jest częstotliwość jej odpowiedzi?
    • Współczynnik mocy, czyli jak sprawdzić czy Twój silnik może uciągnąć więcej
    • Użycie wzmacniaczy wieloosiowych w celu redukcji czasu pracy elektryków
    • Redukcja masy i rozmiaru aplikacji dzięki kompaktowym silnikom, wzmacniaczom wieloosiowym i systemom typu wspólna szyna DC