Powrót do przeglądu
Udostępnij przez

Aktualne wyzwania w obszarze globalnych łańcuchów dostaw

11.09.20233 minut czytania

Czym jest łańcuch dostaw i dlaczego zarządzanie nim ma kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności firmy na rynku?

  • Łańcuch dostaw to złożony system obejmujący sieć ludzi (takich jak pracownicy firmy, interesariusze i podwykonawcy), organizacji, zasobów i działań, a także technologii zaangażowanych w tworzenie i dostarczanie końcowych towarów lub produktów.
  • Skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw oznacza, że każdy etap produkcji towarów lub usług jest skutecznie kontrolowany - począwszy od zamówienia surowców, aż po ostateczną dostawę produktów do klientów.
  • W przypadku firm międzynarodowych łańcuch dostaw obejmuje operacje na dużą skalę, angażujące zasoby na całym świecie i obejmujące miliony różnych spółek zależnych i powiązań.
  • Efektywnie zarządzane łańcuchy dostaw są decydującym czynnikiem w procesie redukcji kosztów towarów zarówno dla firm, jak i klientów, a także mają kluczowe znaczenie dla oszczędności czasu i minimalizacji odpadów w cyklu produkcyjnym

Firmy działające na całym świecie w czasach po pandemii COVID-19 stoją przed wieloma krytycznymi wyzwaniami związanymi ze skutecznym zarządzaniem globalnym łańcuchem dostaw. Jakie one są?

  • Nieoczekiwane zdarzenia powodujące zakłócenia (takie jak klęski żywiołowe, kryzysy zdrowotne, konflikty)
  • Globalne niedobory siły roboczej
  • Dostępność sprzętu
  • Brak przejrzystości statusu dostaw
  • Zagubione lub opóźnione towary
  • Rosnące koszty produkcji, transportu i wysyłki
  • Przesunięcia i zmiany w oczekiwaniach klientów
  • Rosnąca świadomość i dojrzałość klientów w zakresie doświadczenia użytkownika

Czy można zmierzyć warunki łańcucha dostaw? Tak, dzięki wskaźnikowi stworzonemu przez Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku! Indeks łączy w sobie zmienne z kilku indeksów w transporcie i produkcji, takich jak te związane z czasem dostawy, cenami i zapasami.

  • Według "Global Supply Chain Pressure Index from January 2000 to August 2022", opublikowanego przez Statista, wskaźnik ten osiągnął 1,47 punktu w sierpniu 2022 roku, w porównaniu z 1,75 punktu w poprzednim miesiącu.
  • W kwietniu 2022 r. odnotowano wzrost indeksu ze względu na środki blokujące COVID-19 w Chinach i wojnę rosyjsko-ukraińską.
  • W kolejnych miesiącach ograniczenia w Chinach zostały złagodzone, co doprowadziło do zmniejszenia presji na globalny łańcuch dostaw. Niemniej jednak wyniki indeksu były znacznie wyższe niż przed pandemią COVID-19.

Pomimo tych wyzwań, większość klientów rzadko doświadcza poważnych problemów związanych z brakami magazynowymi lub opóźnieniami w dostawach. W jaki sposób firmy radzą sobie w klimacie ciągłej nieprzewidywalności i dostarczają swoje produkty na czas?

Są w stanie to zrobić, zmieniając swoje podejście do zarządzania łańcuchem dostaw. Wśród wielu ważnych trendów kształtujących przyszłość zarządzania łańcuchem dostaw znajdują się następujące:

  • Wykorzystanie cyfryzacji do monitorowania całych łańcuchów dostaw, definiowania i wdrażania skutecznych strategii łagodzących, radzenia sobie z ryzykiem i minimalizowania wszelkich potencjalnych konsekwencji finansowych.
  • Wykorzystanie innowacyjnych technologii opartych na danych w celu zwiększenia przejrzystości, elastyczności i odporności, co skutkuje solidniejszymi i sprawniejszymi łańcuchami dostaw.
Szukasz najnowocześniejszego rozwiązania w tym zakresie? Odpowiedzią jest technologia cyfrowego bliźniaka! Umożliwia ona stworzenie cyfrowej repliki fizycznego łańcucha dostaw. Odtworzenie rzeczywistych warunków łańcucha dostaw w środowisku wirtualnym umożliwia organizacjom testowanie różnych scenariuszy i przygotowanie idealnych polityk i zachowań.

Aby skutecznie tworzyć połączone infrastruktury i cyfrowe bliźniaki, firmy mogą polegać na sojuszu e-F@ctory Alliance firmy Mitsubishi Electric. Łącząc ponad 900 producentów komponentów przemysłowych, wyspecjalizowanych integratorów systemów i dostawców oprogramowania, ta globalna inicjatywa wprowadziła ponad 20 000 rozwiązań.

Zdjęcie: Getty Images


Tematy