Powrót do przeglądu
Udostępnij przez
Power Industry

Dyrektywa Ecodesign – wymagania dla silników elektrycznych i przetwornic częstotliwości

24.07.20233 minut czytania

Dyrektywa „Ecodesign" odgrywa kluczową rolę w promowaniu efektywności energetycznej dla różnych urządzeń, w tym napędów elektrycznych. Dzięki niej, określone zostały ramy prawne dotyczące wymagań dla wszystkich produktów związanych z energią, włącznie z sektorami krajowymi, handlowymi i przemysłowymi na terenie całej Europy.

Klasyfikacja efektywności energetycznej IE4

Już w 2011 roku Unia Europejska wprowadziła minimalne wymagania w zakresie sprawności silników prądu przemiennego. Od 1 lipca 2023 roku, dyrektywa stawia dodatkowe obostrzenia dla silników o mocy od 75 kW do 200 kW, które będą musiały spełniać klasyfikację efektywności energetycznej IE4, co oznacza znaczną poprawę sprawności energetycznej w porównaniu do niższych klas. To istotny krok naprzód w kierunku zrównoważonego rozwoju i ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.

Powyższa tabela przedstawia harmonogram wdrażania dyrektywy Ecodesign. Pierwszym przełomowym momentem był lipiec 2021, kiedy wprowadzono wymóg stosowania silników o sprawności nie mniejszej niż określona klasą IE3 dla większości typowych zastosowań przemysłowych. Kolejnym istotnym krokiem, było określeniewymogu klasy IE4 dla silników o mocy 75-200 kW, co nastąpiło w lipcu 2023. Obserwuje się wyraźną tendencję zwiększania wymagań co do sprawności silników, która prawdopodobnie będzie kontynuowana w przyszłości.

Jakie korzyści przynoszą nowe wymogi dla zakładów przemysłowych?

Przede wszystkim, zastosowanie wysokosprawnych silników pozwala na znaczne obniżenie zużycia energii, co w konsekwencji przekłada się na redukcję kosztów operacyjnych. Silniki klasy IE4 charakteryzują się również mniejszą emisją ciepła, co wpływa na poprawę warunków pracy i zwiększenie niezawodności urządzeń. Wprowadzenie nowych silników stanowi więc korzystny krok w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju i ekologicznej działalności przemysłowej.

Oszczędności energii i minimalizacja wpływu na środowisko z Mitsubishi Electric

Dyrektywa Ecodesign nie ogranicza się jednak tylko do silników elektrycznych - równie ważne są przetwornice częstotliwości. Od 1 lipca 2021 roku, przetwornice częstotliwości również muszą spełniać wymogi klasy IE2, aby przyczynić się do efektywnej regulacji prędkości i momentu obrotowego silników. Przetwornice częstotliwości Mitsubishi Electric spełniają te standardy na wiele lat wcześniej niż wymaga to dyrektywa. Nasze zaawansowane technologicznie rozwiązania pozwalają na optymalizację zużycia energii, co przekłada się na oszczędności i minimalizację wpływu na środowisko.

Przyłącz się do nas w naszej misji na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Razem możemy stworzyć lepszą i bardziej ekologiczną przyszłość dla nas wszystkich!


Tematy

Power Industry