LS-EBG – Nowoczesne rozdzielnice niskiego napięcia
Dla niezawodnej dystrybucji energii w przemyśle
Rozdzielnice LS-EBG łączą modułową konstrukcję z precyzją wykonania, oferując rozwiązania dostosowane do potrzeb każdej instalacji. Z prądem znamionowym do 6800 A i klasą ochrony IP55 są idealnym wyborem nawet w najtrudniejszych warunkach. Konstrukcja modułowa umożliwia łatwą rozbudowę i adaptację do specyficznych wymagań.
Wyjątkowa trwałość i niezawodność to efekt zastosowania najnowszej technologii Mitsubishi Electric, która została sprawdzona w licznych konfiguracjach.
Idealne rozwiązanie dla wymagających sektorów:
- Przemysł spożywczy i petrochemiczny
- Infrastruktura drogowa i tunelowa
- Elektrownie, przemysł wydobywczy i wiele innych!
Elastyczna konstrukcja dla wszystkich rodzajów projektów
Moduły ACB, MCCB, moduły przyłączeniowe głównych szyn zbiorczych oraz moduły szyn dystrybucyjnych zostały przetestowane w różnych konfiguracjach podłączenia dzięki konstrukcji modułowej.
- Wewnętrzna separacja do formy 4b typu 7
- Zapewnienie klasy ochrony IP55 przy najmniejszym wymaganym przepływie powietrza
- Aparatura testowana w temperaturze do +40°C
- Prąd znamionowy (In) do 6800A, prąd znamionowy krótkotrwali wytrzymywany (Icw) do 120kA
- Napięcie robocze do 690V AC
- Rozwiązania kasetowe z prądem znamionowym do 400A
Łącz dwie wersje w jednej rozdzielnicy – pełna elastyczność
Masz pytania? Skontaktuj się z ekspertem!
Jeśli masz pytania dotyczące rozdzielnicy LS-EBG lub chcesz uzyskać więcej informacji na temat jej zastosowania przemyśle, skontaktuj się z naszym ekspertem:
Andrzej Górczak
Business Development Manager
📧 Andrzej.Gorczak@mpl.mee.com
Oficjalny partner prefabrykujący rozdzielnice LS-EBG