MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

"Konkretnie o Automatyzacji" - to hasło przewodnie serii spotkań technologicznych Mitsubishi Electric w 2025 roku. Stawiamy na praktyczne podejście, przemysłowy pragmatyzm i rozwiązania, które naprawdę działają.

Dołącz do spotkania: Przemysłowy pragmatyzm 2025: jak dobrać robota i przekształcić dane w wiedzę

Zobacz, jak efektywnie automatyzować produkcję – bez prób i błędów, za to na podstawie realnych przykładów, z konkretnymi wskazówkami i sprawdzonymi rozwiązaniami.

  • Data: 5 czerwca 2025
  • Miejsce: Showroom 4.0 – Centrum Automatyki Mitsubishi Electric, ul. Krakowska 48, 32-083 Balice
  • Czas trwania: 4h
  • Uczestnictwo: bezpłatne 

Świadome decyzje. Praktyczna wiedza. Realne oszczędności.

Ważna informacja: Liczba miejsc ograniczona. Ostateczne potwierdzenie udziału prześlemy mailowo.

    Agenda spotkania

    Robotyzacja z głową: dobór, bezpieczeństwo i realne potrzeby

    • Co czeka na nas na końcówce zrobotyzowanej linii produkcyjnej?
    • Jak świadomie dobrać robota i nie przepłacić?
    • Koszty, wydajność, funkcjonalność - szybkie kryteria oceny?
    • Jaka przyszłość czeka coboty? Co na to nowa norma ISO 10218?
    • Prewencja i predykcja awarii - jak poprawić ciągłość produkcji?
    • Paletyzacja w pigułce - software, który ułoży paczki za Ciebie?
    • Jak odnaleźć spokój w cyfrowym świecie - praktyczny przewodnik?

    Sesja warsztatowa – Zobacz, dotknij, zaprogramuj

    Czas na działanie! W tej części przejdziesz z teorii do praktyki – samodzielnie wykonując ćwiczenia na realnych systemach i robotach:

    • Demo cyfrowego bliźniaka – poznaj symulację na rzeczywistym przypadku z produkcji.
    • Projektowanie robota w trybie graficznym (programowanie blokowe) – zero kodowania, maksimum kontroli.
    • Synchronizacja z PLC – zbuduj z nami cyfrowy model układu sterowania.
    • Optymalizacja w czasie rzeczywistym – obserwuj, jak zmiany wpływają na działanie całego systemu.
    • Bezpieczna współpraca z robotem – ucz się, testuj, eksperymentuj pod okiem eksperta.

    Poznaj ekspertów, którzy dzielą się praktyką, nie teorią

    Jacek Taczała

    Product Manager – Industrial Robots

    Specjalizuje się w robotach przemysłowych i wie, gdzie naprawdę warto je wdrożyć. Rozbraja mity o robotyzacji – mówi, kiedy robot się opłaca, a kiedy nie. Podczas spotkania pokaże, jak dobrać odpowiedniego robota do procesu, na co uważać przy wdrażaniu oraz które funkcje robią realną różnicę w codziennej pracy. Jacek opowie także, czym różni się cyfrowy bliźniak od modelu cyfrowego linii produkcyjnej i pokaże, jak te narzędzia mogą realnie wspierać procesy w firmie, minimalizując błędy i optymalizując produkcję.

    Jakub Góra

    Product Leader - HMI & Software

    Ekspert i praktyk cyfryzacji procesów przemysłowych, który wie, jak przełożyć dane na realne decyzje. Jakub specjalizuje się w systemach wizualizacji i analityki – pokaże, jak dzięki GENESIS V11 uzyskać pełny wgląd w produkcję, szybciej reagować na zmiany i budować efektywne, elastyczne środowiska produkcyjne. Nie mówi z teorii – dzieli się doświadczeniem z faktycznych wdrożeń, które sam prowadził. Na spotkaniu opowie, jak wdrażać cyfryzację krok po kroku – od zbierania danych po ich analizę i wykorzystanie w codziennej pracy.

    Showroom 4.0 – miejsce, gdzie technologia spotyka praktykę

    To właśnie tutaj – w centrum demonstracyjnym Mitsubishi Electric w Balicach – odbędzie się nasze spotkanie.

    To tutaj:

    • Zobaczysz roboty w akcji – m.in. stanowisko z „tańczącymi” robotami i zautomatyzowaną linię produkcyjną.
    • Wejdziesz do Control Roomu, gdzie dane produkcyjne zamieniają się w decyzje dzięki systemom SCADA, analityce i cyfrowym bliźniakom.
    • Poznasz filozofię e-F@ctory –japońską filozofię przemysłu przyszłości i realne podejście do transformacji produkcji.

    To przestrzeń, w której nowoczesna automatyzacja staje się zrozumiała i… dostępna. 

    Zobacz ją na żywo podczas wydarzenia!

    📍 Showroom 4.0, Krakowska 48, Balice k. Krakowa

    Showroom 1
    Showroom 3
    Showroom 2
    showroom 4