MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

"Konkretnie o Automatyzacji" - to hasło przewodnie serii spotkań technologicznych Mitsubishi Electric w 2025 roku. Stawiamy na praktyczne podejście, przemysłowy pragmatyzm i rozwiązania, które naprawdę działają.

Dołącz do spotkania: Przemysłowy pragmatyzm 2025: jak dobrać robota i przekształcić dane w wiedzę

Zobacz, jak efektywnie automatyzować produkcję – bez prób i błędów, za to na podstawie realnych przykładów, z konkretnymi wskazówkami i sprawdzonymi rozwiązaniami.

  • Data: 12 czerwca 2025
  • Miejsce: Stadion Miejski Legii Warszawa, Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa
  • Czas trwania: 4h
  • Uczestnictwo: bezpłatne

Świadome decyzje. Praktyczna wiedza. Realne oszczędności.

Ważna informacja: Liczba miejsc ograniczona. Ostateczne potwierdzenie udziału prześlemy mailowo.

Zarejestruj się na wydarzenie

Rejestracja na wydarzenie została zakończona.

Agenda spotkania

Robotyzacja z głową: dobór, bezpieczeństwo i realne potrzeby

  • Co czeka na nas na końcówce zrobotyzowanej linii produkcyjnej?
  • Jak świadomie dobrać robota i nie przepłacić?
  • Koszty, wydajność, funkcjonalność - szybkie kryteria oceny?
  • Jaka przyszłość czeka coboty? Co na to nowa norma ISO 10218?
  • Prewencja i predykcja awarii - jak poprawić ciągłość produkcji?
  • Paletyzacja w pigułce - software, który ułoży paczki za Ciebie?
  • Jak odnaleźć spokój w cyfrowym świecie - praktyczny przewodnik?

Sesja warsztatowa – Zobacz, dotknij, zaprogramuj

Czas na działanie! W tej części przejdziesz z teorii do praktyki – samodzielnie wykonując ćwiczenia na realnych systemach i robotach:

  • Demo cyfrowego bliźniaka – poznaj symulację na rzeczywistym przypadku z produkcji.
  • Projektowanie robota w trybie graficznym (programowanie blokowe) – zero kodowania, maksimum kontroli.
  • Synchronizacja z PLC – zbuduj z nami cyfrowy model układu sterowania.
  • Optymalizacja w czasie rzeczywistym – obserwuj, jak zmiany wpływają na działanie całego systemu.
  • Bezpieczna współpraca z robotem – ucz się, testuj, eksperymentuj pod okiem eksperta.

Poznaj ekspertów, którzy dzielą się praktyką, nie teorią

Jacek Taczała

Product Manager – Industrial Robots

Specjalizuje się w robotach przemysłowych i wie, gdzie naprawdę warto je wdrożyć. Rozbraja mity o robotyzacji – mówi, kiedy robot się opłaca, a kiedy nie. Podczas spotkania pokaże, jak dobrać odpowiedniego robota do procesu, na co uważać przy wdrażaniu oraz które funkcje robią realną różnicę w codziennej pracy. Jacek opowie także, czym różni się cyfrowy bliźniak od modelu cyfrowego linii produkcyjnej i pokaże, jak te narzędzia mogą realnie wspierać procesy w firmie, minimalizując błędy i optymalizując produkcję.

Jakub Góra

Product Leader - HMI & Software

Ekspert i praktyk cyfryzacji procesów przemysłowych, który wie, jak przełożyć dane na realne decyzje. Jakub specjalizuje się w systemach wizualizacji i analityki – pokaże, jak dzięki GENESIS V11 uzyskać pełny wgląd w produkcję, szybciej reagować na zmiany i budować efektywne, elastyczne środowiska produkcyjne. Nie mówi z teorii – dzieli się doświadczeniem z faktycznych wdrożeń, które sam prowadził. Na spotkaniu opowie, jak wdrażać cyfryzację krok po kroku – od zbierania danych po ich analizę i wykorzystanie w codziennej pracy.

Stadion Miejski Legii Warszawa: Automatyzacja na stadionowym poziomie

Stadion Legii Warszawa to miejsce emocji, dynamiki i precyzji – idealne tło dla wydarzenia, które pokazuje automatyzację w praktyce. Tym razem to nie sportowcy, a roboty i cyfrowe rozwiązania przejmą kontrolę nad boiskiem… a Ty możesz być częścią tej technologicznej rozgrywki.

Co czeka Cię na miejscu?

  • Roboty z funkcją unikania kolizji – zobaczysz, jak radzą sobie w dynamicznym środowisku produkcyjnym
  • Bezpieczeństwo robota zintegrowane z iQ-R TSN Safety – przekonasz się, jak nowoczesne sterowanie zwiększa niezawodność i bezpieczeństwo całego systemu.
  • Cyfrowy bliźniak i środowisko Melsoft Gemini – przeklikasz się przez wirtualną linię produkcyjną, zanim trafi do hali.
  • Programowanie graficzne robota – zaprogramujesz robota w intuicyjny sposób, bez kodu.

To wydarzenie łączy atmosferę stadionu z konkretem inżynierskich rozwiązań – maksimum doświadczeń.

📍 Stadion Legii Warszawa, ul. Łazienkowska 3

Stadion Legii 2
stadion LEgii 3
Showroom 3
stadion Legii 3