MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

"Konkretnie o Automatyzacji" - to hasło przewodnie serii spotkań technologicznych Mitsubishi Electric w 2025 roku. Stawiamy na praktyczne podejście, przemysłowy pragmatyzm i rozwiązania, które naprawdę działają.

Dołącz do spotkania: Przemysłowy pragmatyzm 2025: jak dobrać robota i przekształcić dane w wiedzę

Zobacz, jak efektywnie automatyzować produkcję – bez prób i błędów, za to na podstawie realnych przykładów, z konkretnymi wskazówkami i sprawdzonymi rozwiązaniami.

  • Data: 10 czerwca 2025
  • Miejsce: Enea Stadion Poznań, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań
  • Czas trwania: 4h
  • Uczestnictwo: bezpłatne

Świadome decyzje. Praktyczna wiedza. Realne oszczędności.

Ważna informacja:
Liczba miejsc ograniczona. Ostateczne potwierdzenie udziału prześlemy mailowo.

Zarejestruj się na wydarzenie

Rejestracja na wydarzenie została zakończona.

Agenda spotkania – roboty, dane, decyzje w praktyce

  • >10:30-11:30 Indywidualne konsultacje techniczne i projektowe
    Miejsce: Biuro Mitsubishi Electric ul. Pastelowa 6/V piętro
  • 11:45:12:15 Rejestracja, networking
    Miejsce: Enea Stadion, ul. Bułgarska 17 60-320 Poznań

    Robotyzacja z głową: dobór, bezpieczeństwo i realne potrzeby

    Start: 12:15

    • Co czeka na nas na końcówce zrobotyzowanej linii produkcyjnej?
    • Jak świadomie dobrać robota i nie przepłacić
    • Koszty, wydajność, funkcjonalność - szybkie kryteria oceny
    • Jaka przyszłość czeka coboty? Co na to nowa norma ISO 10218?
    • Prewencja i predykcja awarii - jak poprawić ciągłość produkcji?
    • Paletyzacja w pigułce - software, który ułoży paczki za Ciebie
    • Jak odnaleźć spokój w cyfrowym świecie - praktyczny przewodnik

    Dane, które działają: Cyfryzacja z GENESIS V11

    • Jak zamienić dane z hali produkcyjnej w realne decyzje?
    • GENESIS V11 w praktyce – od monitoringu po optymalizację.
    • Wizualizacja, analiza, raportowanie – bez chaosu, bez zbędnej teorii.
    • Reakcja w czasie rzeczywistym – jak technologia wspiera elastyczność produkcji.
    • Predykcja, prewencja, świadomość sytuacyjna – cyfryzacja, która daje przewagę.

    Prezentacja Partnerów – czyli technologie w praktyce

    • IPS Control | Paulina Grugiel
      „SCADA ICONICS – Most między technologią a strategią firmy”
    • PIDT | Krzysztof Pustkowiak
    • "Aplikacje zrobotyzowane okiem praktyka"

    Sesja warsztatowa – Zobacz, dotknij, zaprogramuj

    • Demo cyfrowego bliźniaka na realnej aplikacji.
    • Projektowanie robota w trybie graficznym (programowanie blokowe).
    • Synchronizacja z PLC – jak zbudować spójny model cyfrowy układu sterowania.

    Poznaj ekspertów, którzy dzielą się praktyką, nie teorią

    Jacek Taczała

    Product Manager – Industrial Robots

    Specjalizuje się w robotach przemysłowych i wie, gdzie naprawdę warto je wdrożyć. Rozbraja mity o robotyzacji – mówi, kiedy robot się opłaca, a kiedy nie. Podczas spotkania pokaże, jak dobrać odpowiedniego robota do procesu, na co uważać przy wdrażaniu oraz które funkcje robią realną różnicę w codziennej pracy. Jacek opowie także, czym różni się cyfrowy bliźniak od modelu cyfrowego linii produkcyjnej i pokaże, jak te narzędzia mogą realnie wspierać procesy w firmie, minimalizując błędy i optymalizując produkcję.

    Jakub Góra

    Product Leader - HMI & Software

    Ekspert i praktyk cyfryzacji procesów przemysłowych, który wie, jak przełożyć dane na realne decyzje. Jakub specjalizuje się w systemach wizualizacji i analityki – pokaże, jak dzięki GENESIS V11 uzyskać pełny wgląd w produkcję, szybciej reagować na zmiany i budować efektywne, elastyczne środowiska produkcyjne. Nie mówi z teorii – dzieli się doświadczeniem z faktycznych wdrożeń, które sam prowadził. Na spotkaniu opowie, jak wdrażać cyfryzację krok po kroku – od zbierania danych po ich analizę i wykorzystanie w codziennej pracy.

    Paulina Grugiel

    Dyrektor Handlowy iPS S.A.

    Doświadczona specjalistka w zakresie rozwoju biznesu i sprzedaży, z ponad 14-letnią praktyką w różnych branżach, w tym automatyce przemysłowej, armaturze przemysłowej i zarządzaniu zespołami sprzedażowymi. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Handlowego w firmie iPS S.A., gdzie odpowiada za dywersyfikację portfela klientów. Posiada szeroką wiedzę z zakresu strategii sprzedaży, zarządzania technicznymi zespołami. Ukończyła studia magisterskie z zakresu zarządzania logistyką oraz podyplomowe studia z zakresu zarządzania sprzedażą i zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

    Krzysztof Pustkowiak

    Prezes Zarządu / CEO, PiDT sp z o.o.

    Konstruktor z doświadczeniami szefa produkcji i działów rozwoju w firmach produkcyjnych. Założyciel PiDT sp z o.o. , w którym od kilkunastu lat pomaga klientom znaleźć przewagę w automatyzacji procesów pakowania poprzez dobór i konstruowanie maszyn, opakowań oraz odpowiednie wykorzystanie techniki do zwiększenia jakości i efektywności. Jego zespół opracował wiele innowacyjnych maszyn, sięgając po najnowsze rozwiązania techniczne.

    Enea Stadion Poznań: Automatyzacja na stadionowym poziomie

    W Poznaniu spotykamy się w wyjątkowym miejscu – na Enea Stadionie, gdzie na co dzień rozgrywają się sportowe emocje. Tym razem to technologia wychodzi na murawę.

    Co czeka Cię na miejscu?

    • Roboty z funkcją unikania kolizji – zobaczysz, jak radzą sobie w dynamicznym środowisku produkcyjnym
    • Bezpieczeństwo robota zintegrowane z iQ-R TSN Safety – przekonasz się, jak nowoczesne sterowanie zwiększa niezawodność i bezpieczeństwo całego systemu.
    • Cyfrowy bliźniak i środowisko Melsoft Gemini – przeklikasz się przez wirtualną linię produkcyjną, zanim trafi do hali.
    • Programowanie graficzne robota – zaprogramujesz robota w intuicyjny sposób, bez kodu.


    To wydarzenie łączy atmosferę stadionu z konkretem inżynierskich rozwiązań – maksimum doświadczeń.


    📍 Enea Stadion, ul. Bułgarska 17, Poznań

    Enea stadion 1
    Enea Stadion 2
    Showroom 3
    Enea stadion 3