MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

"Konkretnie o Automatyzacji" - to hasło przewodnie serii spotkań technologicznych Mitsubishi Electric. Stawiamy na praktyczne podejście, przemysłowy pragmatyzm i rozwiązania, które naprawdę działają.

Dołącz do spotkania: Buduj lepsze maszyny dzięki nowoczesnym technologiom napędowym

Zobacz, jak technologia napędowa przekłada się na konkretne korzyści w projektowaniu i uruchomieniach: szybszy dobór, pewniejsza konfiguracja osi, lepsza efektywność energetyczna i niższe koszty wdrożenia. Wszystko na realnych przykładach i demonstracjach.

  • Data: 17 marca 2026
  • Miejsce: Tarczyński Arena Wrocław, al. Śląska 1, 54-118 Wrocław
  • Start: 09:30
  • Czas trwania: ~6h,
  • Uczestnictwo: bezpłatne

Świadome decyzje projektowe. Praktyczna wiedza wdrożeniowa. Realne oszczędności.

Ważna informacja: Liczba miejsc ograniczona. Ostateczne potwierdzenie udziału prześlemy mailowo.

Zarejestruj się na wydarzenie

Wypełnij poniższy formularz, aby zarejestrować udział w wydarzeniu.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Agenda spotkania: Buduj lepsze maszyny dzięki nowoczesnym technologiom napędowym

9.30-10.00 | Rejestracja & Networking

Standardy? To nie ograniczenia — to możliwości!

10:00 – 10:30 | Standardy i interoperacyjność

    • Obalamy mit: „różne standardy to problem”. Jak technologie Mitsubishi Electric zmieniają to w szansę na elastyczność, szybką integrację i uruchomienia.
    • Interoperacyjność w praktyce. Przykłady, w których interoperacyjność przyspieszyła wdrożenia i start aplikacji.

    10:30 – 10:40 | Przerwa

    Serwonapędy: nowa generacja precyzji

    10.40-11.25 | Od projektu do uruchomienia: konfiguracja, sieci i dobór

    • Nowy MR-JET: innowacyjność i szybka konfiguracja. Co zmienia JET względem poprzednich generacji?
    • Third Party Network: elastyczność sieciowa i współpraca z różnymi środowiskami.
    • Case study: inercja i power rate, wpływ na dobór i koszty (bez przewymiarowania)

    11:25 – 11:30 | Przerwa

    Panel demonstracyjny

    11:30 – 12:10 | Optymalizacja doboru serwonapędu

    • Dobór przykładowej aplikacji w oprogramowaniu Motorizer

    12:10 – 12:15 | Przerwa

    Przetwornice częstotliwości – nowa generacja FR-E800 i FR-D800

    12:15 – 13:15 | Dobór, funkcje i realne oszczędności energii

    • Optymalny dobór przetwornic częstotliwości: kluczowe cechy i możliwości w aplikacjach
    • Silniki EM-A + przekładnie mechaniczne: pełny zestaw napędowy, mniej miejsca i krótsza instalacja
    • Optymalizacja kosztów energii jako wartość dla klienta końcowego

    13:15 – 13:45 | Przerwa lunchowa

    Panel demonstracyjny

    13:45 – 14:45 | Integracja w praktyce, podłączenia i funkcje

    • Podłączenie serwonapędu i przetwornicy częstotliwości do komponentów najpopularniejszych marek
    • Funkcje specjalne przetwornic Mitsubishi Electric w realnych scenariuszach
    • Silniki EM-A: programowanie, pozycjonowanie, tryb prędkościowy

    14:45 – 15:00 | Przerwa

    Buduj cyberbezpieczne i superszybkie maszyny. Nachodzi nowy MX

    15:00 – 15:30 | Nowa generacja systemów sterowania – Seria MX

    • Cyberbezpieczeństwo w standardzie: gotowy na najnowsze wymagania
    • Wydajność sterowania, która odblokowuje potencjał maszyny
    • Zaawansowany sterownik Motion: w kompaktowym rozmiarze

      Poznaj ekspertów, którzy dzielą się praktyką, nie teorią

      Błażej Siudaj

      Product Manager - Servo & Motion

      Inżynier, który pokazuje serwonapędy nie jako „samą precyzję”, ale jako przewagę w projekcie i uruchomieniu: krótszy czas wdrożenia, większą elastyczność i pewniejszy dobór. Błażej omówi, co wnosi nowa generacja JET i dlaczego szybka konfiguracja przekłada się na realną oszczędność czasu na starcie maszyny. Wyjaśni też, co zmienia Third Party Network w praktyce, czyli współpracę z różnymi środowiskami i rosnące znaczenie elastyczności sieciowej. Na konkretnym case study przejdzie przez inercję i power rate, pokazując, jak te parametry wpływają na dobór serwa, żeby uniknąć przewymiarowania i osiągnąć dynamiczną, stabilną pracę osi.

      Karol Kończak

      Product Leader - INV & LVS

      Inżynier, który wie, że dobór napędu to nie teoria z podręcznika, tylko codzienna decyzja z realnymi konsekwencjami – dla kosztów, niezawodności i serwisowania maszyny. Karol pokazuje, że przetwornice częstotliwości to nie tylko dane katalogowe – to konkretne funkcje, które wpływają na działanie całej aplikacji. Podczas spotkania pokaże, jak świadomie i bez zbędnych komplikacji dobierać napęd do procesu, gdzie naprawdę warto sięgnąć po rozwiązania optimal performance i jak dzięki właściwej konfiguracji zwiększyć efektywność energetyczną. Opowie też, jak projektować systemy napędowe z głową – tak, by działały optymalnie i bez najczęstszych błędów. Konkret, praktyka i inżynierski zdrowy rozsądek.

      Michał Cydzik

      Product Manager Control Systems

      Ekspert, który patrzy na sterowanie jak na serce maszyny: ma być szybkie, skalowalne i odporne na realne warunki produkcyjne. Michał pokaże, co wnosi nowa generacja systemów sterowania MX i dlaczego to nie jest tylko „kolejny PLC”, ale platforma zaprojektowana pod wymagania nowoczesnych maszyn OEM i projektów integratorskich. Opowie o cyberbezpieczeństwie w standardzie i o tym, jak podejść do IT/OT w sposób praktyczny, bez dokładania zbędnej złożoności. Pokaże też, gdzie wydajność sterowania i kompaktowy Motion realnie skracają czas projektu i uruchomienia, a jednocześnie odblokowują większą dynamikę i stabilność aplikacji. Dla tych, którzy chcą budować maszyny gotowe na nowe wymagania, a nie tylko „spełniać normy”.

      Bartłomiej Męka

      Technical Support Senior Engineer

      Praktyk, który od lat wspiera inżynierów w uruchamianiu i optymalizacji rzeczywistych aplikacji – zarówno serwonapędów, jak i przetwornic, systemów sterowania czy sieci przemysłowych. Wie, co naprawdę działa w warunkach produkcyjnych, a co sprawdza się tylko na slajdach. Podczas spotkania przedstawi część demonstracyjną: odpowie na szczegółowe pytania, pomoże rozwikłać nietypowe przypadki i pokaże, jak rozwiązywać problemy tam, gdzie teoria nie wystarcza. Dla tych, którzy chcą wiedzieć, jak to działa w praktyce – nie tylko na schemacie.

      Tarczyński Arena Wrocław: idealna arena dla technologii, która napędza przemysł

      Tarczyński Arena Wrocław to miejsce, gdzie liczy się precyzja, szybkość reakcji i maksymalna wydajność – dokładnie tak jak w dobrze dobranym układzie napędowym. Tym razem to nie piłkarze, a inżynierowie, serwonapędy i przetwornice częstotliwości wejdą na murawę, by pokazać Ci, jak zyskać więcej z każdej aplikacji.

      Co czeka Cię na miejscu?

      • Dobór serwonapędu w praktyce: sprawdzisz, jak dzięki Motorizerowi dopasować napęd do aplikacji w kilka minut.
      • Standardy i interoperacyjność: jak projektować system tak, by szybciej integrować i łatwiej skalować rozwiązania.
      • Efektywność energetyczna z przetwornicami częstotliwości FR-E800/D800: energia, funkcje i dobór pod realne obciążenia.
      • MR-JET + Third Party Network: konfiguracja, sieci i elastyczność w różnych środowiskach.
      • Sterowanie z MX Controller: wydajność i cyberbezpieczeństwo w nowoczesnych maszynach.

      To wydarzenie łączy atmosferę stadionu z konkretem inżynierskich rozwiązań – maksimum doświadczeń.

      📍 Tarczyński Arena Wrocław, al. Śląska 1

      D800
      tarczynski Arena
      MX Controller
      Sala Euro Tarczynski Arena