MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

"Konkretnie o Automatyzacji" - to hasło przewodnie serii spotkań technologicznych Mitsubishi Electric w 2025 roku. Stawiamy na praktyczne podejście, przemysłowy pragmatyzm i rozwiązania, które naprawdę działają.

Dołącz do spotkania: KONKRETNIE O AUTOMATYZACJI. Roboty, napęd na efektywność – dobór i optymalizacja

Zobacz, jak technologia przekłada się na konkretne korzyści: szybszy dobór, lepsza wydajność, niższe koszty – wszystko na realnych przykładach.

  • Data: 11 czerwca 2025
  • Miejsce: Enea Stadion Poznań, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań
  • Czas trwania: 4h
  • Uczestnictwo: bezpłatne

Świadome decyzje. Praktyczna wiedza. Realne oszczędności.

Ważna informacja:
Liczba miejsc ograniczona. Ostateczne potwierdzenie udziału prześlemy mailowo.

Zarejestruj się na wydarzenie

Rejestracja na wydarzenie została zakończona.

Agenda spotkania: KONKRETNIE O AUTOMATYZACJI. Roboty, napęd na efektywność – dobór i optymalizacja

Robotyzacja z głową: dobór, bezpieczeństwo i realne potrzeby

  • Co czeka na nas na końcówce zrobotyzowanej linii produkcyjnej?
  • Jak świadomie dobrać robota i nie przepłacić
  • Koszty, wydajność, funkcjonalność - szybkie kryteria oceny
  • Jaka przyszłość czeka coboty? Co na to nowa norma ISO 10218?
  • Prewencja i predykcja awarii - jak poprawić ciągłość produkcji?
  • Paletyzacja w pigułce - software, który ułoży paczki za Ciebie
  • Jak odnaleźć spokój w cyfrowym świecie - praktyczny przewodnik

Precyzja i moc pod kontrolą: praktyczny przewodnik po serwonapędach

  • Jak świadomie dobrać serwonapęd, unikając przewymiarowania?
  • Kluczowe parametry serwonapędów – inercja, gęstość mocy i momenty prędkościowe.
  • Optymalizacja doboru serwonapędów w aplikacjach wieloosiowych.
  • Jak serwonapędy wpływają na dynamikę, precyzję i oszczędności energii?
  • Motorizer w praktyce – jak szybko dobrać odpowiedni serwonapęd do aplikacji?

Przetwornice częstotliwości w praktyce: dobór, efektywność i oszczędności energii

  • Jak świadomie dobrać przetwornicę częstotliwości, aby nie przepłacić?
  • Koszty, wydajność, funkcjonalność – szybkie kryteria oceny.
  • Optymalizacja energetyczna na poziomie maszyny i zakładu.
  • Zaawansowane aplikacje z napędami middle performance – jakie wyzwania mogą stawić?
  • Jak przetwornice częstotliwości zwiększają niezawodność maszyn i poprawiają efektywność?

Poznaj ekspertów, którzy dzielą się praktyką, nie teorią

Adrian Buryło

Product Leader - Servo & Motion

Inżynier, który wie, że w doborze serwo nie ma miejsca na zgadywanie. Adrian tłumaczy złożoną teorię działania serwonapędów tak, żeby miała sens w codziennej praktyce – przy realnych maszynach i wymagających aplikacjach. Pokaże, jak zrozumieć inercję, dobrać serwo do konkretnego procesu, uniknąć przewymiarowania i wykorzystać potencjał napędów do poprawy dynamiki, precyzji i efektywności. Na spotkaniu przeprowadzi przez kluczowe parametry, pokaże, jak nie przepłacać za przewymiarowanie i jak wykorzystać Motorizera do szybkiej i trafnej selekcji. Dla tych, którzy chcą dobierać nie “na czuja”, tylko świadomie.

Karol Kończak

Product Leader - INV & LVS

Praktyk, który wie, że dobór napędu to nie akademicka teoria, tylko codzienna decyzja wpływająca na koszty, serwis i niezawodność maszyny. Karol pokazuje, że przetwornice częstotliwości to nie tylko tabelki i katalogi – to konkretne decyzje, które mają realne konsekwencje dla działania całej aplikacji. Podczas spotkania pokaże, jak świadomie dobierać napędy – szybko, skutecznie i bez nadmiarowej komplikacji. Opowie, gdzie naprawdę mają sens rozwiązania middle performance, jak dzięki odpowiednim ustawieniom zwiększyć efektywność energetyczną i jak projektować systemy napędowe tak, by unikać najczęstszych błędów. Bez upiększeń, za to z dużą dawką inżynierskiej praktyki.

Enea Stadion Poznań: idealna arena dla technologii, która napędza przemysł

Enea Stadion Poznań to miejsce, gdzie liczy się precyzja, szybkość reakcji i maksymalna wydajność – dokładnie tak jak w dobrze dobranym układzie napędowym. Tym razem to nie piłkarze, a inżynierowie, serwonapędy i przetwornice częstotliwości wejdą na murawę, by pokazać Ci, jak zyskać więcej z każdej aplikacji.

Co czeka Cię na miejscu?

  • Dobór serwonapędu w praktyce – sprawdzisz, jak dzięki Motorizerowi dopasować napęd do aplikacji w kilka minut.
  • Zrozumienie inercji i gęstości mocy – dowiesz się, jak unikać przewymiarowania i poprawić dynamikę maszyny.
  •  Efektywność energetyczna z przetwornicami częstotliwości– zobaczysz, jak zoptymalizować zużycie energii bez kompromisów.

To wydarzenie łączy atmosferę stadionu z konkretem inżynierskich rozwiązań – maksimum doświadczeń.

📍 Enea Stadion, ul. Bułgarska 17, Poznań

Enea stadion 1
Enea Stadion 2
Showroom 3
Enea stadion 3