MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Digital Service Package - wejdź na wyższy poziom konserwacji robotów

Pomyśl o przyszłości i zaplanuj swoje działania

W celu usprawnienia procesu serwisowania robotów przemysłowych, Mitsubishi Electric wprowadziło na rynek produkt o nazwie Digital Service Package. Jest to zbiór usług, które wspomagają działy utrzymania ruchu w ich codziennej pracy i automatyzują manualnie do tej pory wykonywane czynności. 

Utrzymanie ruchu jest jednym z najbardziej kluczowych aspektów w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego. Płynna praca, bez przestojów i zbędnych opóźnień, decyduje o wydajności i stabilności procesów produkcyjnych. Aby zminimalizować ryzyko awarii, niezbędne jest niezawodne działanie wszystkich wykorzystywanych urządzeń. Do takich urządzeń można zaliczyć między innymi roboty przemysłowe, które są coraz powszechniej spotykane w przemyśle.

Robot przemysłowy jest urządzeniem, którego wieloletnia żywotność uzależniona jest w dużej mierze od poprawnego serwisowania.
Z tego powodu roboty poddawane są okresowym przeglądom, podczas których możliwa jest ocena aktualnego stanu podzespołów, a także konserwacja czy wręcz wymiana zużywających się elementów. Zaniedbanie tego typu czynności może doprowadzić do nadmiarowego zużycia, które w konsekwencji może rzutować na nieprawidłowe działanie urządzenia.

Czy chciałbyś otrzymać więcej informacji? Wypełnij formularz, a my prześlemy Ci prezentację.

Wybierz...
Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Odkryj w jaki sposób może Ci pomóc Digital Service Package

Ciągłość  produkcjiDzięki monitorowaniu online, gwarancji wsparcia technicznego i serwisowego, planowaniu serwisowania i skutecznemu ograniczaniu przestojów, zyskujesz pewność, że Twoje procesy produkcyjne są zoptymalizowane, a czas pracy systemów wydłużony. 
Niższe ryzyko awariiCiągły podgląd awarii z funkcją notyfikacji ograniczona ryzyko wystąpienia awarii. Natychmiastowa reakcja od producenta robotów oraz ograniczone szanse na zatrzymanie robota z powodu nieoczekiwanych zdarzeń pozwalają utrzymać stabilność procesu produkcyjnego. To wszystko przekłada się na pozytywny wpływ na jakość produkcji.
Optymalizacja procesów utrzymania ruchu Planowanie serwisowania w oparciu o aktualne potrzeby, oszczędność  czasu pracy dzięki eliminacji zbędnych czynności, dostarczanie lepszych narzędzi wsparcia, co redukuje stres dla działu utrzymania ruchu, oraz stosowanie podejścia do konserwacji predykcyjnej, umożliwiają prognozowanie niezbędnych procesów utrzymania ruchu. 
SkalowalnośćW prosty sposób można dodać nowe roboty do istniejącego już systemu. Zwiększenie liczby robotów w fabryce nie oznacza konieczności zwiększenia liczby pracowników w dziale utrzymania ruchu. Eliminacja ograniczeń organizacyjnych dla wzrostu produkcji oraz rozwijanie liczby robotów nie zwiększa ryzyka awarii.
DostępnośćŁatwy dostęp do danych, bez konieczności bezpośredniego przebywania obok robota. Pracownicy działu utrzymania ruchu mogą zdalnie wykonywać pewne czynności, a każda lokalizacja korzysta z tego samego poziomu wsparcia. Dodatkowo, usługa zapewnia szybki przegląd wszystkich połączonych urządzeń w jednym miejscu.
Oszczędność czasuAutomatyzacja zadań zespołu utrzymania ruchu, outsourcing rozwiązywania problemów, szybka implementację systemu i wsparcie procesu digitalizacji w kierunku Przemysłu 4.0 to kluczowe elementy, dzięki którym można zaoszczędzić czas.
Ławiejsze wdrożenie robotyzacjiModel płatności subskrypcyjnej eliminuje koszty wejściowe, co ułatwia podjęcie decyzja nt. zakupu robotów. Nie wymaga też rozwijania zaawansowanych kompetencji w dziale utrzymania ruchu. Dostępna jest od pierwszego robota, zapewniając jednocześnie gwarancję zwrotu z inwestycji (ROI).

Czy chciałbyś otrzymać więcej informacji? Wypełnij formularz, a my prześlemy Ci prezentację.

Wybierz...
Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Dobierz pakiet do Twoich potrzeb

Pakiety podzielone są na cztery poziomy zaawansowania – Track, Support, Service oraz Protect.

Track

Pierwszy pakiet skupia się na kontroli stanu wszystkich podłączonych robotów i obserwowaniu niepokojących symptomów. Czas reakcji na awarię jest kluczowy, dlatego bardzo ważna jest możliwość natychmiastowej odpowiedzi na przychodzące zdarzenia. W tym celu w pakiecie zastosowano oprogramowanie ME2Robot, które na bieżąco informuje użytkownika o aktualnym stanie i automatycznie generuje raporty i powiadomienia w przypadku problemów. Wyeliminowano tym samym konieczność manualnej obserwacji poszczególnych robotów i fizycznej obecności w pobliżu pracujących instalacji.
Drugim ważnym aspektem jest planowanie przeglądów serwisowych. Najtrudniejszą sytuacją dla zakładu jest niewątpliwie niezaplanowany wcześniej przestój, dlatego niezwykle ważne jest planowanie takich przestojów z dużym wyprzedzeniem, w terminie uwzględniającym plan produkcyjny. Powiadomienia pakietu Track automatycznie informują użytkownika o zbliżającej się konieczności wykonania przeglądu i dają czas na spokojne zaplanowanie wszystkich potrzebnych aktywności. Zakres wykonanego serwisu można uzależnić od rzeczywistych potrzeb danego robota, dzięki czemu oszczędzamy środki i dopasowujemy wydatki do faktycznie wymaganych operacji.

Support

Pakiet o nazwie Support dodaje do pakietu Track kolejny element – wsparcie ekspertów. Budowanie wiedzy wewnątrz organizacji to często kosztowny i długotrwały proces. Użytkując robota, chcemy mieć pewność, że odpowiednio interpretujemy wszystkie symptomy i poprawnie planujemy naprawy. Ignorowanie błędów przez operatorów wcale nie jest takim rzadkim zjawiskiem, a przecież przeoczenie ważnego alarmu może skutkować bardzo poważną konsekwencją. W Digital Service Package to wsparcie techniczne Mitsubishi Electric przejmuje rolę nadzoru nad pracą robota i pomaga w rozwiązywaniu powstałych problemów. W przypadku wystąpienia poważnego zdarzenia, aplikacja ME2Robot automatycznie przesyła zgłoszenie na dedykowaną skrzynkę mailową, gdzie odpowiednio przeszkolony inżynier może przejąć sprawę i natychmiast pomóc użytkownikowi.

Service

Mimo wszystko, roboty to w głównej mierze mechaniczne urządzenia i nie zawsze obędzie się bez fizycznego kontaktu z urządzeniem. W kolejnym pakiecie Service pojawia się zatem następny element związany z obsługą robotów, czyli wizyty serwisowe. Regularne przeglądy pełnią kluczową rolę w eksploatacji robota i zapewniają pewność odnośnie sprawności użytkowanych urządzeń. Nie istnieje tutaj minimalna liczba posiadanych robotów wymaganych do przyjazdu serwisanta, więc nawet małe przedsiębiorstwo jest w stanie zagwarantować sobie stabilne wsparcie. Dzięki temu, wejście w robotyzację staje się proste, ponieważ nawet inwestując w roboty bez własnego zaplecza technicznego, jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednie serwisowanie produktów przez cały okres użytkowania.

Protect

Zwieńczeniem wariantów Digital Service Package jest pakiet Protect. Czasami, mimo zapewnienia najlepszej możliwej ochrony, zdarzy się awaria, którą należy jak najszybciej naprawić. Aby ubezpieczyć się od niespodziewanych przypadków, warto zdecydować się na przedłużenie okresu gwarancyjnego zakupionych urządzeń. Nabywamy wtedy pewność wydatków związanych z utrzymaniem ruchu i cementujemy nasz zwrot z inwestycji w robotyzację. Łącząc wszystkie poprzednie elementy zyskujemy kompleksową ochronę robotów, która kontroluje ich bieżącą pracę, pomaga z problemami, serwisuje i naprawia w razie potrzeby. Użytkownikowi pozostaje uruchomić system i obserwować w spokoju.

Czy chciałbyś otrzymać więcej informacji? Wypełnij formularz, a my prześlemy Ci prezentację.

Wybierz...
Pola oznaczone * są obowiązkowe.