DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI Nr 3086
Niniejszy tekst jest tłumaczeniem oficjalnej angielskiej wersji komunikatu prasowego i został zamieszczony wyłącznie dla wygody i jako tekst pomocniczy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zaznajomienie się z oryginalnym tekstem w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności rozstrzygająca jest wersja oryginału w języku angielskim.
Skuteczne rozwiązania produkcyjne odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na świecie i sposobem na zwiększenie udziału firmy na rynku
TOKIO, 2 marca 2017 r. — firma Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ogłosiła dzisiaj, że wybuduje zintegrowaną fabrykę przerywaczy i wyłączników próżniowych przy ośrodku dystrybucji energii Power Distribution Systems Center w Japonii. Uruchomienie zakładu jest planowane na początek lipca 2018 roku. Firma będzie korzystać z wiedzy nabytej w zakresie rozwiązań „e-F@ctory” w celu wdrożenia innowacyjnych, a zarazem skutecznych rozwiązań produkcyjnych opartych na technologii IoT. Mitsubishi Electric spodziewa się wzrostu zysków ze sprzedaży przerywaczy i wyłączników próżniowych do 12 mld jenów do 2025 roku.
Spodziewany jest globalny wzrost zapotrzebowania w średniej i długiej perspektywie na przerywacze i wyłączniki próżniowe, co jest spowodowane coraz większą ilością pojawiających się rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii, a także modernizacją sprzętu dystrybucyjnego w sieciach przesyłowych, sieciach trakcyjnych, fabrykach itd. Nowy zakład Mitsubishi Electric przyczyni się do uzyskania wymaganej zdolności produkcyjnej i podniesienia swojej konkurencyjności na rynku przerywaczy i wyłączników próżniowych. Efektem tego ma być wzrost udziału firmy na rynku przerywaczy i wyłączników próżniowych oraz uzyskanie dostępu do nowych rynków na całym świecie.
Firmowy koncept e-F@ctory wykorzystuje najnowocześniejsze technologie w celu wizualizacji informacji, a także współgra z zaawansowanymi systemami realizacji produkcji w celu usprawnienia procesów produkcyjnych. Koncept ten będzie wykorzystywany w nowym zakładzie do unifikacji informacji produkcyjnych — od zamówienia przez produkcję aż do wysyłki — co ma na celu zwiększenie wydajności i jakości produktów. Koncept e-F@ctory będzie wykorzystywany również w celu zwiększenia prędkości cyklu i skrócenia czasu realizacji.
Czas pracy bez przestojów zostanie zwiększony dzięki połączeniu zakładu produkcyjnego przerywaczy próżniowych z montażownią wyłączników próżniowych, które do tej pory znajdowały się w różnych miejscach na terenie ośrodka Power Distribution Systems Center. Nowy zakład przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii i negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne poprzez wprowadzenie najnowszych rozwiązań z zakresu oszczędzania energii oraz wiedzy z zakresu wykrywania strat energii.
Lokalizacja | 8 Horai-cho, Marugame, prefektura Kagawa, Japonia |
---|---|
Budynek | Ok. 14 200 m2 |
Struktura | Dwukondygnacyjna konstrukcja stalowa |
Rozpoczęcie prac | Marzec 2017 r. |
Zakończenie prac | Styczeń 2018 r. |
Uruchomienie fabryki | Lipiec 2018 r. |
Główny zakład | Obszar produkcyjny, testowy, biurowy i projektowy |
Informacje są aktualne w chwili publikacji, jednak mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.