DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI Nr 3084

Niniejszy tekst jest tłumaczeniem oficjalnej angielskiej wersji komunikatu prasowego i został zamieszczony wyłącznie dla wygody i jako tekst pomocniczy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zaznajomienie się z oryginalnym tekstem w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności rozstrzygająca jest wersja oryginału w języku angielskim.

Mitsubishi Electric rozszerza asortyment wytrzymałych modułów wyświetlaczy TFT-LCD

Wysoka odporność na drgania, szeroki zakres temperatury roboczej i wyjątkowo szeroki kąt widzenia

Wersja PDF (PDF:361.1KB)

TOKIO, 22 lutego 2017 r.firma Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) poinformowała dzisiaj o planowanym wkrótce wprowadzeniu na rynek nowych, wytrzymałych modułów wyświetlaczy TFT-LCD — modelu WVGA do szerokiej gamy zastosowań, między innymi w budownictwie, pojazdach rolniczych i zakładach produkcyjnych. Moduł ten jest dostępny w dwóch wersjach — 7- i 8-calowej i charakteryzuje się odpornością na drgania do 6,8 G, siedmiokrotnie wyższą od standardowych modułów, oraz zakresem temperatury roboczej od -40 do 85°C i wyjątkowym połączeniem bardzo szerokiego kąta widzenia 170 stopni w poziomie i pionie. Sprzedaż egzemplarzy testowych rozpocznie się 31 marca w przedstawicielstwach firmy Mitsubishi Electric na całym świecie.

Moduł kolorowego, wytrzymałego wyświetlacza TFT-LCD Mitsubishi Electric — AT070MP11

Oczekuje się, że nowy moduł TFT-LCD spełni rosnące zapotrzebowanie klientów na wyświetlacze TFT-LCD, które zapewniają wytrzymałą konstrukcję i odporność na ekstremalne temperatury oraz silne drgania.

Cechy produktu

1)
Wysoka odporność na drgania związane ze stosowaniem w budownictwie i rolnictwie
— wysoka odporność na drgania, wynosząca 6,8 G, siedmiokrotnie wyższa niż w przypadku standardowych produktów (1,0 G), dzięki czemu nadaje się do stosowania w sprzęcie narażonym na duże drgania, np. w budownictwie, pojazdach rolniczych i zautomatyzowanych maszynach produkcyjnych
2)
Wytrzymałość w ekstremalnych warunkach zewnętrznych
— największy w branży zakres temperatury roboczej od -40 do 85°C z porównaniu z zakresem od -30 do 80°C w przypadku standardowych produktów, zapewniający możliwość stosowania na zewnątrz i w pojazdach używanych w ekstremalnych środowiskach
3)
Wyjątkowo szeroki kąt widzenia, duża jasność i wysoki współczynnik kontrastu
— bardzo szeroki kąt widzenia 170 stopni, zarówno w poziomie, jak i w pionie, zapewnia doskonałą widoczność w przypadku montażu z dala od pozycji centralnej
— duża jasność 1100/1000 cd/m2* i wysoki współczynnik kontrastu, wynoszący 1000:1, zapewniają dobrą widoczność w jasno oświetlonym otoczeniu

*AT070MP11: 1100 cd/m2, AT080MD11: 1000 cd/m2

Harmonogram sprzedaży


  Produkt     Model     Rozmiar
wyświetlacza
    Rozdzielczość     Jasność
(cd/m2)
    Dostawa  
Wytrzymały
moduł
TFT-LCD
AT070MP11 7,0 cala WVGA 1100 31 marca 2017 r.
AT080MD11 8,0 cala 1000 30 kwietnia 2017 r.

Informacje są aktualne w chwili publikacji, jednak mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.