DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI Nr 3080

Niniejszy tekst jest tłumaczeniem oficjalnej angielskiej wersji komunikatu prasowego i został zamieszczony wyłącznie dla wygody i jako tekst pomocniczy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zaznajomienie się z oryginalnym tekstem w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności rozstrzygająca jest wersja oryginału w języku angielskim.

Firma Mitsubishi Electric opracowuje technologię najszybszego na świecie wyłącznika DC do zastosowań w kolejowych systemach zasilania

Najszybsza na świecie technologia wyłączania DC zapewnia bezpieczniejszą pracę systemów kolejowych

Wersja PDF (PDF:277.4KB)

TOKIO, 30 stycznia 2017 r.firma Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ogłosiła opracowanie technologii szybkiego wyłączania prądu stałego (DC) do zastosowania w kolejowych systemach zasilania. Wyłączniki wykrywają zwarcia bezzwłocznie i wyłączają wadliwy obwód w ciągu zaledwie 13 ms, co według spółki stanowi rekord świata. Technologia ma przyczynić się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w kolejnictwie w zakresie zabezpieczenia urządzeń i stabilności pracy systemów zasilających wagony z elektrycznej sieci trakcyjnej.

Nowy wyłącznik szybki

Nowa technologia wyłącza prąd zwarciowy z niezrównaną szybkością dzięki pokonaniu dwóch kluczowych problemów. Po pierwsze, konwencjonalny wyłącznik DC wykrywa prąd zwarciowy za pomocą elektromagnesu napędzanego przez sam prąd zwarcia, a ciężar ruchomego rdzenia wydłuża czas wymagany do wykrycia zwarcia. Nowatorska technologia wykorzystuje lekki rdzeń napędzany dużą siłą elektromagnetyczną uzyskiwaną dzięki nowemu przewodnikowi w kształcie litery U — zamiast konwencjonalnego elementu o kształcie litery I. W efekcie od wystąpienia zwarcia do rozwarcia zestyku w wyłączniku DC firmy Mitsubishi Electric mija mniej niż 13 ms.

Po drugie, konwencjonalne wyłączniki DC kierują łuk powstający pomiędzy stykami w stronę siatki w celu wyłączenia wysokiego prądu. Nowa technologia firmy Mitsubishi Electric pozwala na szybsze wyłączenie prądu poprzez wykorzystanie nowego materiału styków, który zwiększa siłę elektromagnetyczną działająca na łuk.

Nowy wyłącznik spełnia japońskie normy przemysłowe (JIS E 2501-2) w zakresie wysokiego prądu wyłączalnego (100 kA), wysokiej stromości narastania prądu di/dt (10 kA/ms) i wysokiego prądu ograniczonego (55 kA). Nowa technologia pozwala skutecznie chronić urządzenia poprzez tłumienie amplitudy prądu zwarcia poniżej wartości standardowej (55 kA), nawet jeśli moc źródła prądu jest bardzo duża (prostownik klasy 6 MW).

Informacje są aktualne w chwili publikacji, jednak mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.