DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI Nr 3075

Niniejszy tekst jest tłumaczeniem oficjalnej angielskiej wersji komunikatu prasowego i został zamieszczony wyłącznie dla wygody i jako tekst pomocniczy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zaznajomienie się z oryginalnym tekstem w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności rozstrzygająca jest wersja oryginału w języku angielskim.

Mitsubishi Electric wprowadza na rynek czerwoną diodę laserową wysokiej mocy o długości fali 639 nm do projektorów

Niespotykana moc wyjściowa światła o stałym natężeniu wynosząca 2,1 W oraz znakomite czerwone światło o długości fali 639 nm

Wersja PDF (PDF:341.9KB)

TOKIO, 14 grudnia 2016 r. — firma Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ogłosiła dzisiaj, że 1 lutego 2017 roku wprowadzi na rynek nową diodę laserową (LD) ML562G85 o stałym natężeniu światła (CW), która będzie charakteryzować się najwyższą na świecie mocą wyjściową wynoszącą 2,1 W oraz znakomitym czerwonym światłem o długości fali 639 nm i będzie przeznaczona do projektorów. Przewiduje się, że czysty czerwony kolor diody laserowej i niski pobór mocy będzie można wykorzystać w laserowych projektorach do dużych obiektów wymagających wysokiej jasności.

Czerwona dioda laserowa wysokiej mocy o długości fali 639 nm (ML562G85)

Wyprodukowanie czerwonych diod laserowych zapewniających wysoką moc promieniowania w wysokiej temperaturze o długości fali emitowanej wiązki laserowej nieprzekraczającej 640 nm, stanowiącej preferowane maksimum dla uzyskania niezbędnej jasności, było dużym wyzwaniem technicznym. Firma Mitsubishi Electric z powodzeniem opracowała swoją nową czerwoną diodę laserową wysokiej mocy o stałym natężeniu, która pracuje w wysokiej temperaturze przy wykorzystaniu oryginalnej technologii wysokiej mocy i zoptymalizowanej konstrukcji diody laserowej.

Cechy produktu

1)
Moc wyjściowa 2,1 W (CW) i znakomite czerwone światło o długości fali 639 nm
-Zoptymalizowana struktura epitaksjalna oraz wielkość emitera pozwalają na uzyskanie najwyższej na świecie mocy 2,1 W o stałym natężeniu (CW); jest to wynik o 4,2 raz większy niż aktualnie oferowany model
-Wysoka jasność światła laserowego o długości fali 639 nm i moc 2,1 W (CW) pozwalają osiągnąć strumień świetlny 250 lm na diodę laserową
-Wysoka sprawność źródła promieniowania wynosząca 41% przy mocy 2,1 W (CW) niska temperatura obudowy wynosząca 25°C pomagają w zmniejszeniu mocy pobieranej przez projektor
2)
Najszerszy zakres temperatur dla czerwonych diod laserowych dzięki ulepszonemu rozpraszaniu ciepła
-Duża, wynosząca 9,0 mm, średnica obudowy tranzystorowej (TO-CAN) poprawia rozpraszanie ciepła
-Niespotykany zakres temperatur pracy od 0 do 45°C przy mocy 2,1 W (CW); zakres aktualnie oferowanego modelu wynosi od 0 do 40°C przy mocy 0,5 W (CW)

Informacje są aktualne w chwili publikacji, jednak mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.