DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI Nr 3075
Niniejszy tekst jest tłumaczeniem oficjalnej angielskiej wersji komunikatu prasowego i został zamieszczony wyłącznie dla wygody i jako tekst pomocniczy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zaznajomienie się z oryginalnym tekstem w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności rozstrzygająca jest wersja oryginału w języku angielskim.
Niespotykana moc wyjściowa światła o stałym natężeniu wynosząca 2,1 W oraz znakomite czerwone światło o długości fali 639 nm
TOKIO, 14 grudnia 2016 r. — firma Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ogłosiła dzisiaj, że 1 lutego 2017 roku wprowadzi na rynek nową diodę laserową (LD) ML562G85 o stałym natężeniu światła (CW), która będzie charakteryzować się najwyższą na świecie mocą wyjściową wynoszącą 2,1 W oraz znakomitym czerwonym światłem o długości fali 639 nm i będzie przeznaczona do projektorów. Przewiduje się, że czysty czerwony kolor diody laserowej i niski pobór mocy będzie można wykorzystać w laserowych projektorach do dużych obiektów wymagających wysokiej jasności.
Wyprodukowanie czerwonych diod laserowych zapewniających wysoką moc promieniowania w wysokiej temperaturze o długości fali emitowanej wiązki laserowej nieprzekraczającej 640 nm, stanowiącej preferowane maksimum dla uzyskania niezbędnej jasności, było dużym wyzwaniem technicznym. Firma Mitsubishi Electric z powodzeniem opracowała swoją nową czerwoną diodę laserową wysokiej mocy o stałym natężeniu, która pracuje w wysokiej temperaturze przy wykorzystaniu oryginalnej technologii wysokiej mocy i zoptymalizowanej konstrukcji diody laserowej.
Informacje są aktualne w chwili publikacji, jednak mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.