DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI Nr 3071

Niniejszy tekst jest tłumaczeniem oficjalnej angielskiej wersji komunikatu prasowego i został zamieszczony wyłącznie dla wygody i jako tekst pomocniczy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zaznajomienie się z oryginalnym tekstem w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności rozstrzygająca jest wersja oryginału w języku angielskim.

Firma Mitsubishi Electric dostarczyła telebim Diamond Vision dla toru wyścigów konnych Happy Valley Racecourse należącym do Hong Kong Jockey Club

Doskonały telebim o wysokiej rozdzielczości znacznie zwiększy przyjemność oglądania wyścigów konnych

Wersja PDF (PDF:364.1KB)

TOKIO, 8 grudnia 2016 r. — firma Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ogłosiła dzisiaj, że zainstalowała nowy telebim Diamond Vision™ o wymiarach 54 x 6 m na torze wyścigów konnych Happy Valley Racecourse należącym do Hong Kong Jockey Club (HKJC). Telebim ma blisko 3,5 raza wyższą rozdzielczość (1,5 raza wyższą x 2,3 raza wyższą) oraz 1,5 raza wyższy kontrast niż obecny ekran. Oczekuje się, że nowy telebim znacznie uprzyjemni widzom oglądanie wyścigów i zapewni doskonałą widoczność informacji, takich jak notowania bukmacherów czy warunki wyścigu.

Telebim Diamond Vision na torze wyścigów konnych Happy Valley Racecourse

Współpraca firmy Mitsubishi Electric z klubem HKJC sięga roku 1983, kiedy to firma zainstalowała pierwszy na świecie wielkoformatowy telebim przeznaczony do wyścigów konnych na torze Happy Valley Racecourse. Teraz klub HKJC może poszczycić się świetnym telebimem Diamond Vision o wyjątkowej jakości i niezawodności. To kolejny, już trzeci projekt przebudowy na torze wyścigów konnych Happy Valley Racecourse, w który zaangażowano firmę Mitsubishi Electric.

Firma Mitsubishi Electric zainstalowała telebimy Diamond Vision w ponad 950 lokalizacjach, w tym na stadionie Tokyo Dome, 1535 Broadway przy placu Times Square w Nowym Jorku czy na stadionie NRG Stadium w Houston.

Specyfikacja produktu

Produkt Diamond VisionTM
Wielkość 53,76 m (szer.) x 6,08 m (wys.); 326,9 m2
Element emitujący światło Pełnokolorowa dioda LED (diody LED w czarnej obudowie*)
Konfiguracja piksela Odległość między pikselami (pitch) 10 mm; diody typu SMD
Piksele 3 268 608 pikseli; 5376 (szer.) x 608 (wys.)
Jasność (regulowana) 6000 cd/m2 (256 poziomów)
Gęstość pikseli 10 000 pikseli/m2
Przetwarzanie (skala szarości) 65 536 poziomów/kolor (16-bitowe)
Kąt widzenia ±78° w poziomie oraz od +26° do -45° w pionie

*Dioda LED z obudową w kolorze czarnym. Wyłączona dioda jest ciemniejsza, a włączona daje wyższy kontrast, co zapewnia lepszą widoczność.

Instalacje na torze wyścigów konnych HKJC Happy Valley Racecourse

Data Odległość między pikselami / element świetlny Wielkość ekranu (szer.) x (wys.)
Wrzesień 1983 r. 90 mm; CRT** 19,5 m x 7,2 m
Wrzesień 1992 r. 40 mm; CRT 19,5 m x 7,2 m
Listopad 2001 r. 20 mm; LED 35,2 m (47,04 m od 2009 r.) x 8,0 m
Grudzień 2016 r. 10 mm;
LED w czarnej obudowie
53,76 m x 6,08 m

**Lampa kineskopowa

Informacje są aktualne w chwili publikacji, jednak mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.