DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI Nr 3067

Niniejszy tekst jest tłumaczeniem oficjalnej angielskiej wersji komunikatu prasowego i został zamieszczony wyłącznie dla wygody i jako tekst pomocniczy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zaznajomienie się z oryginalnym tekstem w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności rozstrzygająca jest wersja oryginału w języku angielskim.

Schody ruchome z serii S firmy Mitsubishi Electric zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo i oszczędności

Wersja PDF (PDF:584.1KB)

TOKIO, 10 listopada 2016 r.Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ogłosiła dziś, że nowa seria S schodów ruchomych, zapewniająca większe bezpieczeństwo pasażerów i wysoki poziom oszczędności energii, zostanie przedstawiona 14 listopada. Celem jest osiągnięcie rocznej sprzedaży poza Japonią w liczbie 1000 sztuk.

Model SAS ze szklanymi panelami

Model SAL ze szklanymi panelami i oświetleniem pod poręczą

Model SAP z panelami ze stali nierdzewnej

Schody ruchome Mitsubishi z serii S

Główne zalety

1)
Większe bezpieczeństwo pasażerów
- Schody zatrzymują się automatycznie, jeśli między grzebieniem a stopniem zostanie uchwycony jakiś przedmiot
- Opcjonalna szczotka obrzeża pomaga chronić odzież, buty itd. przed znalezieniem się między stopniem a osłoną obrzeża
- Opcjonalne oświetlenie granicy stopnia pod każdym z nich ułatwia stawanie/schodzenie
2)
Oszczędność energii
- Sterownik falownika o regulowanym napięciu i regulowanej częstotliwości (VVVF) (opcjonalnie) pozwala zoptymalizować sprawność silnika
- Kiedy na schodach ruchomych nie ma pasażerów, opcjonalne funkcje mogą je zwolnić lub zatrzymać
- W przypadku jazdy schodów w dół z pewną liczbą pasażerów, przetwornica regeneracyjna (standardowo z opcją VVVF) umożliwia generowanie energii elektrycznej i wykorzystanie jej do innych zastosowań w budynku
- Opcjonalne oświetlenie LED używane w różnych warunkach oświetlenia umożliwia zmniejszenie zużycia energii i osiągnięcie długiego okresu eksploatacji
Harmonogram sprzedaży
Nazwa produktu Typ* Prędkość znamionowa Cena Wprowadzenie na rynek Docelowa sprzedaż
Schody ruchome z serii S Typ S1000
Typ S800
Typ S600
30 m/min Wg wyceny Listopad 2014 1000 sztuk rocznie

*Liczba pasażerów na stopień – S1000 (szerokość stopnia: 1000 mm): 2 pasażerów; typ S800 (800 mm) i typ S600 (600 mm): 1 pasażer

Informacje są aktualne w chwili publikacji, jednak mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.