DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI Nr 3067
Niniejszy tekst jest tłumaczeniem oficjalnej angielskiej wersji komunikatu prasowego i został zamieszczony wyłącznie dla wygody i jako tekst pomocniczy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zaznajomienie się z oryginalnym tekstem w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności rozstrzygająca jest wersja oryginału w języku angielskim.
TOKIO, 10 listopada 2016 r. — Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ogłosiła dziś, że nowa seria S schodów ruchomych, zapewniająca większe bezpieczeństwo pasażerów i wysoki poziom oszczędności energii, zostanie przedstawiona 14 listopada. Celem jest osiągnięcie rocznej sprzedaży poza Japonią w liczbie 1000 sztuk.
Schody ruchome Mitsubishi z serii S
Nazwa produktu | Typ* | Prędkość znamionowa | Cena | Wprowadzenie na rynek | Docelowa sprzedaż |
---|---|---|---|---|---|
Schody ruchome z serii S | Typ S1000 Typ S800 Typ S600 |
30 m/min | Wg wyceny | Listopad 2014 | 1000 sztuk rocznie |
*Liczba pasażerów na stopień – S1000 (szerokość stopnia: 1000 mm): 2 pasażerów; typ S800 (800 mm) i typ S600 (600 mm): 1 pasażer
Informacje są aktualne w chwili publikacji, jednak mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.