DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI Nr 3066
Niniejszy tekst jest tłumaczeniem oficjalnej angielskiej wersji komunikatu prasowego i został zamieszczony wyłącznie dla wygody i jako tekst pomocniczy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zaznajomienie się z oryginalnym tekstem w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności rozstrzygająca jest wersja oryginału w języku angielskim.
Inteligentne okulary AR pomagają ograniczyć nakłady pracy i zapewniają dokładność danych
TOKIO, 7 listopada 2016 r. — Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ogłosiła dziś zakończenie prac nad technologią wspomagania obsługi technicznej, wykorzystującą rozszerzoną rzeczywistość (AR) na bazie trójwymiarowych modeli, która daje technikowi możliwość założenia inteligentnych okularów celem potwierdzenia kolejności czynności kontrolnych na wyświetlaczu AR, a następnie głosowego wprowadzenia rezultatów. Technologia ta pomaga zmniejszyć nakłady pracy i uniknąć błędów przy wprowadzaniu danych dzięki możliwości głosowego wprowadzania informacji, nawet w hałaśliwym otoczeniu. System ma być wykorzystywany do różnorodnych prac serwisowych, takich jak przeglądy oczyszczalni ścieków czy instalacji elektrycznych w budynkach.
Nowa technologia | Technologia tradycyjna | |
---|---|---|
Funkcja | Wyświetlacz AR wykorzystujący model trójwymiarowy | Dwuwymiarowy wyświetlacz AR |
Rozpoznawanie głosu przy wykorzystaniu metod głębokiego uczenia | Rozpoznawanie głosu za pomocą prostego modelu statystycznego (ukryte modele Markowa) |
|
Wyniki | Pozycjonowanie obiektu z maks. błędem 1,2 cm w odległości 60 cm | Pozycjonowanie obiektu z maks. błędem 4,0 cm w odległości 60 cm |
Dokładność 95% przy maks. 85 dBA | Dokładność 90% przy maks. 85 dBA |
Informacje są aktualne w chwili publikacji, jednak mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.