DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI Nr 3062
Niniejszy tekst jest tłumaczeniem oficjalnej angielskiej wersji komunikatu prasowego i został zamieszczony wyłącznie dla wygody i jako tekst pomocniczy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zaznajomienie się z oryginalnym tekstem w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności rozstrzygająca jest wersja oryginału w języku angielskim.
Wiodące na rynku funkcje obsługi dotykowej, duża czułość oraz pokrywa szklana o maksymalnej grubości 5 mm
TOKIO, 25 października 2016 r. — Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ogłosiła dziś wprowadzenie do oferty 10,6-calowych kolorowych modułów TFT-LCD o rozdzielczości WXGA, wyposażonych w pojemnościowe panele dotykowe PCAP oraz szybę ochronną o grubości do pięciu milimetrów. Dostawy egzemplarzy testowych będą realizowane od 30 listopada przez przedstawicielstwa firmy Mitsubishi Electric na całym świecie.
Nowe moduły przemysłowe zostały zaprojektowane w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na szyby ochronne o dużej grubości umożliwiające jednocześnie obsługę urządzeń w rękawicach. Moduły obsługują również funkcję dotyku wielopunktowego oraz zapewniają dużą dokładność nawet w przypadku wilgotnego ekranu. Połączenie tych najnowszych możliwości w zakresie ekranów dotykowych oraz wypróbowanych technologii paneli TFT-LCD firmy Mitsubishi Electric umożliwi realizację różnorodnych rozwiązań i instalacji.
Produkt | Model | Rozmiar wyświetlacza |
Rozdzielczość | Sterownik LED | Dostawa |
---|---|---|---|---|---|
Moduły TFT-LCD z pojemnościowymi panelami dotykowymi PCAP |
AA106TA01DDA11 | 10,6 cala | WXGA | Dostarczony | 30 listopada 2016 |
AA106TA11DDA11 | - |
Informacje są aktualne w chwili publikacji, jednak mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.