MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Rekomendowani System Integratorzy zarejestrowani w systemie e-F@ctory Alliance

MPL TECHMA Sp.z o.o.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla automatyki przemysłowej oraz dla automatyki morskiej zaczynając od koncepcji systemu przez projekt, konstrukcję mechaniczną, oprogramowanie, aż po wdrożenie u klienta. Ponadto w naszej ofercie znajdują się własne elementy elektroniczne. Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do klientów z przemysłu samochodowego i oponiarskiego. al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia Tel.: 58 698 21 04 Fax: 58 698 21 07 robot,inverter,lvs,servo

Zakład Przemysłowych Systemów Automatyki Sp. z o.o.

Specjalizuje się w integracji przemysłowych systemów automatyki i informatyki na potrzeby różnych gałęzi przemysłu. Realizuje kompleksowe inwestycje oraz modernizacje istniejących obiektów. Firma dostarcza systemy sterowania PLC/DCS, aplikacje systemów nadrzędnych SCADA/HMI, systemy bazodanowe i zarządzania produkcją. Krotoszyńska 35 63-400 Ostrów Wielkopolski Tel.: +48 62 735 79 61 Fax: +48 62 735 15 26 robot,inverter,lvs,servo

Automatec Sp. z o.o.

Firma Automatec specjalizuje się w budowie maszyn dla przemysłu kosmetycznego. Sztandarowym produktem są maszyny przeznaczone do przetwarzania włóknin i papieru. Esperantystów 50 59-800 Lubań Tel.: +48 75 721 33 29 robot,inverter,lvs,servo

Aumatic Sp. z o.o.

Firma wykonuje pojedyncze stanowiska montażowe oraz kompletne linie technologiczne - projektowane według wymagań klienta - na bazie własnych projektów lub zleconej dokumentacji. Wykonujemy również stanowiska zrobotyzowane, maszyny pomiarowe, testujące i wymagające inspekcji wizyjnych na bazie standardowych PLC lub PC w środowisku National Instruments™ LabVIEW. Piłsudskiego 22 32-050 Skawina Tel.: +48 12 256 77 90 Fax: +48 12 276 31 58 robot,inverter,lvs,servo

MPL SYSTEM Sp. z o.o.

Biuro inżynierskie MPL System zaistniało na rynku w 2003 roku. W swojej ofercie stawiamy na kompleksową realizację i wsparcie techniczne klienta, począwszy od chwili rozpoczęcia prac koncepcyjnych, poprzez stworzenie projektu i oprogramowania, a skończywszy na pracach montażowych i uruchomieniowych. Pukowca 15 40-847 Katowice Tel.: +48 32 78 14 760 Fax: +48 32 78 14 766 robot,inverter,lvs,sps,servo

PROMATIK

PROMATIK zajmuje się projektowaniem maszyn, robotyką, automatyzacją, stanowiskami montażowymi. Firma konstruuje i buduje maszyny specjalne wg. indywidualnie określonych wymagań klientów. 26-026 Bilcza k/ Kielc Tel.: +48 41 243 50 55 Fax: +48 41 361 90 67

Multi-Aut Sp. z o.o.

Firma MULTI-AUT specjalizuje się w automatyzacji obszarów pakowania. W zakres produktowy wchodzą urządzenia standardowe jak casepacker czy formierki kartonów, a także dedykowane wysokowydajne systemy pick&place. Jako firma inżynierska zajmujemy się także tworzeniem dedykowanych aplikacji usprawniających ogólne procesy produkcyjne. Orzycka 8/46 02-695 Warszawa Tel.: +48 22 836 15 42 Fax: +48 22 836 15 77 robot,inverter,lvs,servo

TRASKO AUTOMATYKA SP. Z O.O.

Zajmuje się produkcją maszyn do zastosowań w szeroko pojętej automatyce przemysłowej i budynkowej. Zatrudnia wyspecjalizowaną, doświadczoną kadrę inżynierów, konstruktorów, projektantów układów sterowania, programistów oraz montażystów. Ich wieloletnie doświadczenie w branży budowy maszyn oraz integracji systemów sprawia, że wdrożone rozwiązania przekładają się na zadowolenie i zaspokojenie potrzeb klienta. Realizujemy zadania kompleksowo od koncepcji i projektu, produkcji, kompletacji, oprogramowania po dostawę i uruchomienie u klienta. Prądzyńskiego 1 63-400 Ostrów Wielkopolski Tel.: +48 62 720 43 80 robot,inverter,lvs,servo