Produkty i rozwiązania
Mitsubishi Electric jest jednym z czołowych światowych dostawców profesjonalnych ścian wideo i systemów wydruku. Nasze ściany wideo przez całą dobę stoją na straży bezpieczeństwa, zdrowia, komfortu i produktywności milionów ludzi. Są używane w sterowniach na całym świecie, pomagając w zarządzaniu przepływem ruchu, sieciami telekomunikacyjnymi i energetycznymi, a także najważniejszymi przedsiębiorstwami użyteczności publicznej. Z kolei nasze drukarki od samego początku są znane ze swojej jakości i niezawodności. Technologia druku sublimacyjnego narodziła się dwie dekady temu i od tamtej pory tworzymy drukarki zarówno dla profesjonalistów, jak i właścicieli automatów fotograficznych.
Monitory LCD firmy Mitsubishi Electric to świetny wybór do mniej wymagających zastosowań. Zapewniają wysoką jakość, a jednocześnie oszczędność, i doskonale sprawdzają się w niewielkich sterowniach, pokojach konferencyjnych, a także jako monitory do prezentacji firmowych treści informacyjno-marketingowych.
Dowiedz się więcejWielkoformatowe ściany wideo firmy Mitsubishi Electric do sterowni oraz wyświetlania w firmach i budynkach użyteczności publicznej wykorzystują najnowszą technologię DLP™ zapewniającą wyraźny, krystalicznie czysty obraz.
Dowiedz się więcejŚciany wideo LCD firmy Mitsubishi Electric to profesjonalne monitory zaprojektowane z myślą o małych i średnich sterowniach, miejscach obrad i zastosowaniach firmowych wymagających wysokiej jakości wyświetlania przez cały czas.
Dowiedz się więcejZachwycające parametry monitorów LED typu „direct view” firmy Mitsubishi Electric sprawiają, że są one doskonałym wyborem do dużych sterowni i innych miejsc, w których wyzwaniem jest jasne światło otoczenia. Zaprojektowano i wyprodukowano je w Japonii z zachowaniem najwyższych standardów w zakresie sterowania i reakcji.
Dowiedz się więcejNajnowsze pozycje w asortymencie wyświetlaczy do sterowni serii Seventy zostały zaprojektowane, aby umożliwić klientom modernizację systemów projektorowych ścian wideo bazujących na starych lampach rtęciowych do najnowszej technologii LED o dużej jasności.
Dowiedz się więcejUniwersalny i niezawodny procesor ściany wideo Mitsubishi Electric wyświetla na niej wszystkie dane i obrazy zgodnie z wymaganiami użytkownika.
Dowiedz się więcejAby uzyskać najlepszą wydajność ściany wideo, potrzebne jest oprogramowanie, które gwarantuje całkowitą kontrolę nad tym gdzie, kiedy i jak wyświetlana jest treść.
Dowiedz się więcejPrzez ponad 30 lat telebimy LED firmy Mitsubishi Electric nazywane „Diamond Vision™” stały się integralną częścią najważniejszych obiektów i wydarzeń sportowych i rozrywkowych na świecie.
Dowiedz się więcejSamoobsługowe drukarki cyfrowe typu kiosk w wersji stojącej lub biurkowej oferują klientom błyskawiczny wydruk wysokiej jakości, a przedsiębiorcom duży potencjał zysków.
Dowiedz się więcejDrukarki przemysłowe firmy Mitsubishi Electric cieszą się doskonałą opinią ze względu na niezawodność i prostą obsługę.
Dowiedz się więcejDrukarki fotograficzne firmy Mitsubishi Electric zapewniają szybkie, bezproblemowe drukowanie pięknych, bogato teksturowanych obrazów za każdym razem. To doskonałe rozwiązanie zarówno dla profesjonalistów, jak i entuzjastów fotografii, które zapewnia wysoką rozdzielczość, jakość i prostą obsługę, a wszystko to w niewygórowanej cenie.
Dowiedz się więcej