DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI Nr 3085
Niniejszy tekst jest tłumaczeniem oficjalnej angielskiej wersji komunikatu prasowego i został zamieszczony wyłącznie dla wygody i jako tekst pomocniczy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zaznajomienie się z oryginalnym tekstem w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności rozstrzygająca jest wersja oryginału w języku angielskim.
Redukuje poziom utraty mocy oraz zapewnia mniejszy rozmiar fizyczny systemów zasilania
TOKIO, 1 marca 2017 r. — firma Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ogłosiła dzisiaj, że wprowadza na rynek ze skutkiem natychmiastowym diodę Schottky'ego z węglika krzemu (SiC-SBD), w której wykorzystano strukturę bariery złączowej Schottky'ego (JBS) w celu zredukowania poziomu utraty mocy oraz zapewnienia mniejszego rozmiaru fizycznego systemów zasilania klimatyzatorów, systemów zasilania fotowoltaicznego i wielu innych urządzeń.
Seria | Model | Obudowa | Specyfikacja | Dostawa |
---|---|---|---|---|
SiC-SBD | BD20060T | TO-220 | 20 A/600 V | 1 marca 2017 r. |
BD20060S | TO-247 | 1 września 2017 r. |
Informacje są aktualne w chwili publikacji, jednak mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.