DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI Nr 3079
Niniejszy tekst jest tłumaczeniem oficjalnej angielskiej wersji komunikatu prasowego i został zamieszczony wyłącznie dla wygody i jako tekst pomocniczy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zaznajomienie się z oryginalnym tekstem w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności rozstrzygająca jest wersja oryginału w języku angielskim.
Znaczące ograniczenie kosztów i skrócenie czasu kontroli oraz wydłużenie dostępności generatorów mocy
TOKIO, 25 stycznia 2017 r. — Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) podała dzisiaj do wiadomości, że skonstruowała robota inspekcyjnego o grubości 19,9 mm, którego można używać do kontroli generatora mocy. Robot mieści się w wąskiej szczelinie pomiędzy wirnikiem a stojanem, eliminując potrzebę demontażu wirnika. Robot pozwala na obniżenie kosztów i skrócenie czasu inspekcji, a także przyczynia się do zwiększenia niezawodności i dostępności generatorów energii.
Tradycyjne kontrole generatorów, wykonywane przez specjalistów co cztery lata, zajmują ok. 34 dni, po części dlatego, że trzeba wymontować wirnik. W elektrowniach szukano sposobów na skrócenie czasu inspekcji oraz poprawę ich dokładności, aby przedłużyć dostępność generatorów. Ultracienki robot Mitsubishi Electric eliminuje potrzebę demontażu wirnika, więc inspekcję można wykonać w ciągu zaledwie 6 dni. Ponadto, dzięki wysokiej dokładności inspekcji, można je wykonywać rzadziej niż co 4 lata, a operatorzy nie muszą przechowywać części, których już nie potrzebują. W związku z tym oczekuje się, że nowy robot Mitsubishi Electric umożliwi obniżenie łącznych kosztów kontroli oraz poprawę zarówno niezawodności, jak i dostępności generatorów mocy.
Tradycyjne roboty inspekcyjne mają około 30 mm grubości i nie mieszczą się w wąskiej szczelinie pomiędzy wirnikiem a stojanem. Dotyczy to około 30% generatorów energii Mitsubishi Electric. Nowy, ultracienki robot Mitsubishi Electric został zaprojektowany w sposób, który umożliwia przemieszczanie w wąskiej szczelinie pomiędzy wirnikiem a stojanem generatora w celu wykonania dokładnych kontroli, takich jak ocena zamocowania klina stojana, szczegółowe badania wizualne i inspekcje izolacji rdzenia. Robot jest wyposażony w opracowany przez firmę układ jezdny, składający się z pasa gąsienicowego i płaskownika, umożliwiający zachowanie profilu 19,9 mm i niskiego poziomu drgań, co przekłada się na dokładność gromadzonych danych. Można go używać do kontroli wszystkich średnich i dużych generatorów marki Mitsubishi Electric.
Opracowany przez firmę mechanizm robota do prób ostukiwania, z krzywką zapewniającą oszczędność miejsca, umożliwia uzyskanie siły uderzenia 10 razy większej niż w przypadku tradycyjnego mechanizmu. W testach polegających na ostukaniu wykorzystano oryginalną technologię analizy drgań w celu dokładnego określenia pięciu poziomów siły zamocowania klina stojana, co stanowi znaczne zwiększenie zakresu w porównaniu z trzema poziomami wykrywanymi przez tradycyjne roboty.
Informacje są aktualne w chwili publikacji, jednak mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.