DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI Nr 3066

Niniejszy tekst jest tłumaczeniem oficjalnej angielskiej wersji komunikatu prasowego i został zamieszczony wyłącznie dla wygody i jako tekst pomocniczy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zaznajomienie się z oryginalnym tekstem w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności rozstrzygająca jest wersja oryginału w języku angielskim.

Mitsubishi Electric opracowuje technologię AR z wykorzystaniem modeli 3D na potrzeby przeglądów

Inteligentne okulary AR pomagają ograniczyć nakłady pracy i zapewniają dokładność danych

Wersja PDF (PDF:567.8KB)

TOKIO, 7 listopada 2016 r.Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ogłosiła dziś zakończenie prac nad technologią wspomagania obsługi technicznej, wykorzystującą rozszerzoną rzeczywistość (AR) na bazie trójwymiarowych modeli, która daje technikowi możliwość założenia inteligentnych okularów celem potwierdzenia kolejności czynności kontrolnych na wyświetlaczu AR, a następnie głosowego wprowadzenia rezultatów. Technologia ta pomaga zmniejszyć nakłady pracy i uniknąć błędów przy wprowadzaniu danych dzięki możliwości głosowego wprowadzania informacji, nawet w hałaśliwym otoczeniu. System ma być wykorzystywany do różnorodnych prac serwisowych, takich jak przeglądy oczyszczalni ścieków czy instalacji elektrycznych w budynkach.

Nowe systemy AR firmy Mitsubishi Electric umożliwiają bardzo intuicyjne wykonywanie przeglądów

Porównanie z tradycyjną technologią
  Nowa technologia Technologia tradycyjna
Funkcja Wyświetlacz AR wykorzystujący model trójwymiarowy Dwuwymiarowy wyświetlacz AR
Rozpoznawanie głosu przy wykorzystaniu metod głębokiego uczenia Rozpoznawanie głosu za pomocą prostego modelu statystycznego
(ukryte modele Markowa)
Wyniki Pozycjonowanie obiektu z maks. błędem 1,2 cm w odległości 60 cm Pozycjonowanie obiektu z maks. błędem 4,0 cm w odległości 60 cm
Dokładność 95% przy maks. 85 dBA Dokładność 90% przy maks. 85 dBA

Cechy

1)
Precyzyjne, intuicyjne przeglądy przy mniejszych nakładach pracy
Ten nowy system przezwycięża dwa kluczowe problemy. Po pierwsze, tradycyjne systemy AR, które wykorzystują obrazowanie dwuwymiarowe, wymagają przeprowadzania dużych przeglądów ogromnej ilości obrazów. Po drugie, precyzyjne obrazowanie AR wymaga trudnych obliczeń położenia i kąta w przypadku występowania dużej różnicy pomiędzy widokiem z kamery technika a nakładanymi obrazami z bazy danych.
Nowa technologia firmy Mitsubishi Electric wykorzystuje model trójwymiarowy, który jest w łatwy sposób budowany metodą skanowania obiektów przy użyciu tabletu PC z kamerą RGBD. Ciągłe działanie buduje trójwymiarowy model i pokazuje procedurę kontrolną odnoszącą się do obiektów. Dodatkowo precyzyjne obrazowanie AR jest możliwe dzięki obliczaniu położenia i kąta za pomocą trójwymiarowego modelu zamiast dwuwymiarowych obrazów. Ponadto wyświetlane elementy procedury kontrolnej ulegają zmianie w zależności od odległości dzielącej technika i nakładany element.
2)
Polecenia głosowe na wyświetlanym formularzu AR są precyzyjne i ograniczają konieczność przeprowadzania podwójnej kontroli
Wyniki przeglądów są w szybki sposób wprowadzane głosowo do wyświetlanego formularza AR, aby technik mógł potwierdzić dokładność wprowadzonych danych, mając w dalszym ciągu założone inteligentne okulary. Dodatkowo system nakłania użytkownika do ponownego wprowadzenia niejednoznacznych lub niepełnych informacji. Ponadto nawet w niestabilnym, hałaśliwym otoczeniu technologia rozpoznawania mowy zapewnia dużą dokładność dzięki wykorzystaniu akustycznych modeli opartych na metodach głębokiego uczenia, które dostosowują się do różnych typów hałasu.

Informacje są aktualne w chwili publikacji, jednak mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.