DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI Nr 3063

Niniejszy tekst jest tłumaczeniem oficjalnej angielskiej wersji komunikatu prasowego i został zamieszczony wyłącznie dla wygody i jako tekst pomocniczy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zaznajomienie się z oryginalnym tekstem w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności rozstrzygająca jest wersja oryginału w języku angielskim.

Firma Mitsubishi Electric zamierza wprowadzić na rynek ponad 200 urządzeń automatyki przemysłowej (FA) kompatybilnych z siecią CC-Link IE Field Network Basic

Pomoc w rozwoju zakresu rozwiązań e-F@ctory w celu dalszego doskonalenia procesu produkcyjnego z wykorzystaniem Internetu rzeczy (IoT).

Wersja PDF (PDF:349.7KB)

TOKIO, 27 października 2016 r. - firma Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ogłosiła dzisiaj, że zamierza kolejno wprowadzać na rynek ponad 200 urządzeń automatyki przemysłowej (FA) dla sieci CC-Link IE Field Network, począwszy od 31 października. Urządzenia, w tym programowalne sterowniki, serwowzmacniacze, pulpity operatorskie (HMI) oraz falowniki, będą zgodne ze standardem sieci CC-Link IE Field Network Basic, a do połączenia sterowników i urządzeń zostanie użyta otwarta sieć obiektowa wykorzystująca uniwersalny standard Ethernet o przepustowości 100 Mb/s. Nowa linia produktów poszerzy zakres rozwiązań e-F@ctory, które łączą w sobie technologie automatyki przemysłowej (FA) oraz technologie informatyczne (IT) w celu zmniejszenia kosztów, począwszy od opracowywania produktów, aż po produkcję i utrzymanie ruchu. Firma Mitsubishi Electric wierzy, że jej nowe urządzenia automatyki przemysłowej (FA) pomogą użytkownikom lepiej wizualizować operacje prowadzone w zakładzie produkcyjnym / obiekcie, zwiększyć wydajność oraz rozwijać proces produkcyjny z wykorzystaniem Internetu rzeczy.

Zalety urządzeń automatyki przemysłowej (FA) kompatybilnych ze standardem sieci CC-Link IE Field Network Basic

1)
Szybka budowa systemów, niewymagająca specjalistycznej wiedzy
-Kompatybilność z urządzeniami i wyposażeniem niewielkich rozmiarów, które tradycyjnie nie były podłączone do sieci.
-Wszystkie produkty mają funkcje sieci CC-Link IE Field Network, a grupowe ustawienia parametrów ułatwiają konfigurację sieci bez konieczności posiadania technicznej wiedzy na temat sieci Ethernet.
-Liczba połączonych urządzeń oraz ich adresy są ustawiane automatycznie, co pomaga skrócić czas potrzebny na budowę systemu o 40 procent.*
*Dane na podstawie porównania ustawień parametrów narzędzi inżynierskich firmy Mitsubishi Electric w sieci CC-Link i CC-Link IE Field Network Basic.
2)
Niezwykle elastyczna budowa sieci
-Uniwersalna sieć Ethernet pomaga zmniejszyć koszty poprzez wykorzystywanie jednego okablowania sieciowego biegnącego od systemów informatycznych wysokiego poziomu do urządzeń na hali produkcyjnej
-Szeroki zakres urządzeń automatyki przemysłowej (FA) kompatybilnych z siecią CC-Link IE Field Network Basic.

Tło

Zakłady produkcyjne wszelkich rozmiarów są unowocześniane poprzez wprowadzanie technologii informatycznych oraz Internetu rzeczy (IoT) w celu spełnienia rosnących wymagań w zakresie zróżnicowania i zaawansowania produkcji. Konkretne ulepszenia obejmują zwiększoną produktywność poprzez wizualizację operacji wykonywanych w zakładzie, identyfikowalność oraz konserwację zapobiegawczą w celu uniknięcia awarii urządzeń. Nowe urządzenia automatyki przemysłowej (FA) firmy Mitsubishi Electric, kompatybilne z siecią CC-Link IE Field Network Basic, pomogą rozwinąć te ulepszenia poprzez rozszerzenie zakresu rozwiązań e-F@ctory.