DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI Nr 3062

Niniejszy tekst jest tłumaczeniem oficjalnej angielskiej wersji komunikatu prasowego i został zamieszczony wyłącznie dla wygody i jako tekst pomocniczy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zaznajomienie się z oryginalnym tekstem w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności rozstrzygająca jest wersja oryginału w języku angielskim.

Firma Mitsubishi Electric rozszerza ofertę kolorowych modułów TFT-LCD o pojemnościowe panele dotykowe PCAP przeznaczone do zastosowań przemysłowych

Wiodące na rynku funkcje obsługi dotykowej, duża czułość oraz pokrywa szklana o maksymalnej grubości 5 mm

Wersja PDF (PDF:396.3KB)

TOKIO, 25 października 2016 r.Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ogłosiła dziś wprowadzenie do oferty 10,6-calowych kolorowych modułów TFT-LCD o rozdzielczości WXGA, wyposażonych w pojemnościowe panele dotykowe PCAP oraz szybę ochronną o grubości do pięciu milimetrów. Dostawy egzemplarzy testowych będą realizowane od 30 listopada przez przedstawicielstwa firmy Mitsubishi Electric na całym świecie.

Kolorowy moduł TFT-LCD z pojemnościowym panelem dotykowym PCAP

Nowe moduły przemysłowe zostały zaprojektowane w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na szyby ochronne o dużej grubości umożliwiające jednocześnie obsługę urządzeń w rękawicach. Moduły obsługują również funkcję dotyku wielopunktowego oraz zapewniają dużą dokładność nawet w przypadku wilgotnego ekranu. Połączenie tych najnowszych możliwości w zakresie ekranów dotykowych oraz wypróbowanych technologii paneli TFT-LCD firmy Mitsubishi Electric umożliwi realizację różnorodnych rozwiązań i instalacji.

Cechy produktu

1)
Pojemnościowe panele dotykowe PCAP zapewniają doskonałą obsługę
-Szyba ochronna o grubości aż pięciu milimetrów umożliwia użytkowanie paneli w trudnych warunkach
-Obsługa dziesięciu punktów dotyku umożliwia dokładne wykrywanie
-Łatwa obsługa nawet w rękawicach oraz w przypadku wilgotnego ekranu
2)
Kompletny panel dotykowy
-Kompletne rozwiązanie łączące w sobie technologię TFT-LCD, panel dotykowy oraz płytę sterowania dotykowego
-Opcjonalne spoiwo optyczne (żywica łącząca moduł TFT-LCD, czujnik panelu dotykowego oraz szybę ochronną zapewniająca bardziej wyraźny obraz przy jasnym oświetleniu)
-Hartowana szyba ochronna z powłoką antyodblaskową, na której nie pozostają smugi, zapewnia szeroką gamę zastosowań
-Montowany fabrycznie moduł TFT-LCD, panel dotykowy PCAP, szyba ochronna oraz kontroler dotyku zapewniają doskonałą niezawodność
Harmonogram sprzedaży partii testowych
Produkt Model Rozmiar
wyświetlacza
Rozdzielczość Sterownik LED Dostawa
Moduły TFT-LCD
z pojemnościowymi panelami
dotykowymi
PCAP
AA106TA01DDA11 10,6 cala WXGA Dostarczony 30 listopada
2016
AA106TA11DDA11 -

Informacje są aktualne w chwili publikacji, jednak mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.