Czynniki napędzające wzrost
Dla przedsiębiorstw kolejowych bezpieczeństwo i punktualność są podstawą działalności. Dzięki naszym systemom sterowania i monitorowania pociągów (TCMS), systemom bezpieczeństwa i zautomatyzowanym systemom sterowania samodzielnie weryfikującymi stan operacyjny i operacje sterowania zapewniamy zaawansowane technologie transportowe, aby pasażerowie mogli poczuć się komfortowo.
Firma Mitsubishi Electric oferuje innowacje z zakresu systemów transportowych potrzebne w celu zapewnienia łatwego użytkowania dla wszystkich pasażerów oraz wysokiego poziomu komfortu. Dostarczamy szerokiego zakresu rozwiązań dostępnych wyłącznie u producenta zróżnicowanych produktów elektrycznych i elektronicznych — od komfortu w wagonie i udogodnień na stacji kolejowej po terminowe przekazywanie informacji i innych zaawansowane usługi.
Firma Mitsubishi Electric oferuje przyjazne dla środowiska systemy transportowe w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i stylu życia o wysokiej jakości w przyszłości. Przykładamy ogromną wagę do bardziej ekologicznego działania naszych produktów poprzez nowe innowacje technologiczne, takie jak tabor kolejowy o niskim zużyciu energii, wydajne korzystanie z odzyskiwanej energii elektrycznej czy równoważenie poboru mocy.
Firma Mitsubishi Electric rozpoczyna działalność w branży systemów transportowych.
Pierwsza dostawa na rynek zagraniczny: układy napędowe do elektrycznych lokomotyw dla kolei indyjskich.
Dostarczenie pierwszego zintegrowanego systemu zarządzania pociągiem (TIMS) w Japonii.
Dostarczenie pierwszego w Japonii pokładowego systemu informacyjnego „Train Vision”.
Dostarczenie pierwszego na świecie systemu zasilania pomocniczego na bazie elementów z węglika krzemu (SiC).
Pierwsze na świecie zamówienie falownika o regulowanym napięciu i regulowanej częstotliwości (VVVF) 3,3 kV/1500 A do linii nośnej 1500 V DC wykonanego w całości z elementów SiC.
Mitsubishi Electric to pierwsza japońska firma certyfikowana przez SNCF jako dostawca układów napędowych.
Oferta ta przyczynia się do bardziej energooszczędnego działania nawet na stacjach kolejowych o wysokich obciążeniach w obwodach rozdzielczych 400 V.
Rozwijamy się dzięki takim udoskonaleniom jak bezbramkowy system poboru opłat na stacjach kolejowych, spersonalizowane usługi pokładowe itp.
Firma Mitsubishi Electric została wybrana do udziału w projekcie. Kontrakt obejmuje 93 składy pociągów obejmujące 744 wagonów, które będą używane w szybki systemie kolejowym (MTR) w Hongkongu.
Ten projekt jest największym zamówieniem w historii działalności firmy Mitsubishi Electric na rynku Australii i Oceanii.
Rozszerzanie działalności za granicą; perspektywy rozwoju technologicznego; rozwiązania z zakresu kolejowego systemu energetycznego i środowiska w celu wspierania społeczeństwa opartego na niskim zużyciu węgla itd...
Riksze, motocykle, autoriksze, samochody i piesi — wszyscy próbują dzielić przestrzeń drogową jednocześnie. Z tego powodu ruch może być chaotyczny i niebezpieczny. Zbyt niebezpieczny dla dzieci, które próbują dostać się do szkoły. Dlatego dyrektor Farah Diba wiedziała, że musi im pomóc.