Czynniki napędzające wzrost

Systemy zasilania

Informacje ogólne

Wytwarzanie energii

Nasz asortyment produktów i systemów do wytwarzania energii elektrycznej, od turbogeneratorów po systemy sterowania i monitorowania, przyczynia się do zwiększania efektywności energetycznej i obniżenia negatywnego wpływu na środowisko.

Przesyłanie energii

Na świecie poszukuje się odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Z tego powodu systemy energetyczne muszą zapewniać stabilne dostawy energii elektrycznej o wysokiej jakości. Nasze produkty i systemy do przesyłania energii, takie jak rozdzielnice i transformatory, zapewniają wymaganą sprawność i jakość.

Dystrybucja energii

Optymalizacja energii poprzez sieci inteligentne. Nasza gama produktów i systemów z zakresu dystrybucji energii elektrycznej umożliwia przesyłanie energii w miejsca, które jej wymagają, w stabilny i niezawodny sposób. Przyczyniamy się do tworzenia zaawansowanych sieci energetycznych w celu efektywnego wspierania przemysłu energetycznego i łączenia inteligentnych liczników oraz innych produktów komercyjnych z systemem teleinformatycznym, aby umożliwić mądrzejsze wykorzystanie energii elektrycznej.

Historia

1924

Wyprodukowanie pierwszego generatora hydroelektrycznego o osi pionowej Mitsubishi Electric (2300 kVA).

1968

Wyprodukowanie pierwszej japońskiej rozdzielnicy z izolacją gazową (GIS).

1991

Zamontowanie pierwszego na świecie statycznego samowzbudnego kompensatora mocy biernej (STACOM) w elektrowni.

1996

Stworzenie prądnicy prądu stałego o najwyższej mocy na świecie mocy (51 300 kW).

2010

Rozpoczęcie wewnętrznych prób technologicznych w dziedzinie sieci inteligentnych i inteligentnej społeczności.

2016

Rozpoczęcie budowy testowego obiektu wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) w ośrodku systemów przesyłu i dystrybucji energii w Amagasaki.

Badania i rozwój / technologie

Najnowsze trendy z zakresu urządzeń rozdzielczych firmy Mitsubishi Electric

Wprowadzenie rozdzielnicy „HS-X” z izolacją gazową typu C-GIS o napięciu 24/36 kV przeznaczonej na rynek przesyłu i dystrybucji energii dla klientów zagranicznych, rozdzielnicy „HS-X” z izolacją gazową typu C-GIS o napięciu 12 kV przeznaczonej na rynek projektów modernizacyjnych RMU dla klientów zagranicznych i innych...

Unikalna technologia analizy pola elektromagnetycznego i dużych sprzężonych turbogeneratorów

Technologia ta została stworzona pod kątem obecnych turbogeneratorów serii VP-X oraz przyszłych modeli i przyczyni się do stabilnych dostaw energii elektrycznej poprzez poprawę efektywności i niezawodności.

Zintegrowana fabryka przerywaczy (VI) i wyłączników próżniowych (VCB)

Zastosowaliśmy naszą oryginalną koncepcję „e-F@ctory” w celu wdrożenia innowacyjnych, a zarazem skutecznych rozwiązań produkcyjnych opartych na technologii IoT.

Ultracienki robot inspekcyjny do generatorów energii elektrycznej

Pozwala na znaczące obniżenie kosztów i skrócenie czasu inspekcji, a także przyczynia się do zwiększenia niezawodności i dostępności generatorów energii.

Obiekt testowy HVDC przy ośrodku systemów przesyłu i dystrybucji energii

Ten nowy obiekt umożliwia wejście na światowy rynek systemów wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) opartych na przekształtnikach pracujących jako źródło napięciowe (VSC).

System D-SMiree średniego i niskiego napięcia do dystrybucji prądu stałego

Dzięki temu systemowi zapewniamy efektywniejszą i zrównoważoną dystrybucję energii elektrycznej o minimalnych stratach energii.

Powiązane łącza

Jednoosobowa elektrownia

Kyaw Kyaw sprzedawał świeczki dla dostawców na nocnym rynku. Jednak wiatr lub deszcz gasił płomienie. Dlatego wpadł na pomysł sprzedawania oświetlenia.