Czynniki napędzające wzrost
Dążymy do innowacji w celu zapewniania zrównoważonej przyszłości. Półprzewodniki elementy mocy są niezbędnymi podzespołami, które zwiększają energooszczędność szerokiej gamy urządzeń energoelektronicznych — od kolejowych systemów trakcyjnych i samochodów po roboty przemysłowe i systemy klimatyzacyjne. Firma Mitsubishi Electric przyczynia się do tworzenia społeczeństwa opartego na niskim zużyciu węgla i zapewniania lepszych warunków życia poprzez rozwój półprzewodnikowych elementów mocy.
Nasze półprzewodnikowe elementy mocy są używane praktycznie wszędzie w urządzeniach energoelektronicznych, w tym w elektronice domowej, napędach, samochodach i dystrybucji energii elektrycznej. Będąc wieloletnim liderem na rynku globalnym, firma Mitsubishi Electric znacząco przyczynia się do oszczędności energii oraz redukcji wielkości i wagi urządzeń energoelektronicznych.
.* W zakresie modułów IGBT (począwszy od lutego 2017 r.) na podstawie badania przeprowadzonego przez firmę Mitsubishi Electric.
Kontynuujemy odkrywanie potencjału węglika krzemu (SiC). W urządzeniach elektrycznych może on drastycznie zmniejszyć straty mocy dzięki specjalnym właściwościom materiału, znacznie zwiększając oszczędność energii w urządzeniach energoelektronicznych. Firma Mitsubishi Electric rozpoczęła pracę nad rozwojem elementów na bazie węglika krzemu (SiC) we wczesnych latach 90. i od tamtej pory jest światowym liderem w branży dzięki rozwojowi komercyjnych wersji półprzewodników elementów mocy wykonanych z węglika krzemu i produktów wykorzystujących te elementy oraz dostarczaniu danych wykazujących ich energooszczędność.
Rozpoczęcie przez firmę Mitsubishi Electric badań nad półprzewodnikowymi elementami mocy w latach 50.
Opracowanie i wprowadzenie na rynek pierwszego japońskiego półprzewodnikowego elementu mocy.
Opracowanie nowego materiału i produktu — półprzewodnikowych elementów mocy na bazie węglika krzemu (SiC) — zapewniające uzyskanie przewagi konkurencyjnej w tej dziedzinie.
Użycie, jako pierwsza firma na świecie, półprzewodnikowego elementu mocy na bazie węglika krzemu (SiC) w (naszych) klimatyzatorach.
Rozpoczęcie wysyłania próbek modułów półprzewodnikowych mocy z węglika krzemu (SiC) na rynki światowe.
Zamontowanie systemu trakcyjnego w wagonach superszybkich japońskich pociągów Shinkansen wykorzystującego moduły zbudowane w całości z półprzewodnikowych elementów mocy na bazie SiC.
Dzięki zaangażowaniu w ciągłe rozwijanie technologii węglika krzemu (SiC) dostarczamy główne energooszczędne elementy mocy, będąc globalnym liderem w ich produkcji, aby zapewnić obniżenie kosztów i poprawę wydajności urządzeń.
Ta nowość w naszej ofercie to pierwsze moduły DIPIPM w dużych obudowach o prądzie znamionowym 75 A do systemów klimatyzacyjnych o mocy 40 kW.
Falownik trakcyjny zamontowany w wagonie silnikowym i wykorzystujący hybrydowe moduły SiC dużej mocy potwierdził swoją energooszczędność w komercyjnej eksploatacji od lutego 2012 r.