Mitsubishi Electric — Dookoła świata
luty 2020 r.
Ewa Czop (na zdjęciu poniżej) jest studentką pracującą w biurze komunikacji marketingowej działu automatyki przemysłowej firmy Mitsubishi Electric Europe B.V. — oddział w Polsce (MEU-PL).
Wydarzenie Poland Business Run odbyło się 8 września 2019 roku w 9 miastach w Polsce: Krakowie, Katowicach, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku, Lublinie i Rzeszowie.
Poland Business Run to doroczny bieg charytatywny organizowany przez Fundację Polish Business Run. Głównym celem imprezy jest zebranie środków finansowych dla osób z chorobami mięśniowo-szkieletowymi.
„Dodatkowym celem biegu jest także promowanie aktywnego trybu życia i budowanie więzi pomiędzy lokalnymi przedsiębiorstwami a społecznością” — powiedziała Ewa. „Uwielbiam aktywność fizyczną. Dlatego moim zdaniem połączenie biegania z działalnością charytatywną jest doskonałym pomysłem”.
Od 2014 roku MEU-PL wspiera i uczestniczy w biegu Polish Business Run. Każdy zespół biorący udział w biegu składa się z 5 biegaczy i pokonuje dystans około 20 km od startu do mety, co oznacza, że każdy z nich przebiega około 4 km.
MEU-PL stworzyło 8 wysoce zmotywowanych zespołów, które wzięły udział w Poland Business Run 2019. Składały się one z aktywnych biegaczy i sportowców pracujących w różnych działach firmy. Pracownicy wzięli udział w biegach w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Ewa została wybrana do udziału w biegu warszawskim jako członek zespołu automatyki przemysłowej, wraz z zespołem reprezentującym dział systemów środowiska mieszkalnego.
Podczas przygotowań do biegu Ewa zaczynała swoje treningi od biegu na krótkich dystansach. Wraz ze zbliżającym się terminem wydarzenia jej treningi stały się bardziej intensywne. „Próbowałem także zwiększyć swoją wytrzymałość, chodząc po pięknych, tatrzańskich szlakach” – powiedziała.
W końcu nadszedł dzień biegu. W pochmurny, wrześniowy dzień o godzinie 10:30 na ulicy Domaniewskiej zespoły z działów automatyki przemysłowej i systemów środowiska mieszkalnego MEU-PL rozpoczęły bieg wraz z setkami innych uczestników. Ewa była przygotowana do biegu najlepiej, jak tylko potrafiła, zarówno mentalnie, jak i fizycznie. Ale. . .
„Kiedy nadeszła moja kolej zaczęło mocno padać i nie przestawało przez długi czas! Bardzo zmokłam!” — zaśmiała się Ewa. (Tak, właśnie dlatego na zdjęciu jest cała mokra). „To teraz jedno z moich najfajniejszych wspomnień z tego wydarzenia”.
Jak im poszło? Całkiem nieźle. Obie drużyny osiągnęły dobry wynik.
W Poland Business Run 2019 wzięło udział około 27 000 uczestników, dzięki którym zebrano w całym kraju prawie 2,3 miliona złotych (około 587 000 dolarów).
Powyższe zdjęcia przedstawiają biuro MEU-PL w Balicach (po lewej) i Zamek Królewski na Wawelu (po prawej).
Ewa wyjaśnia: „Zamek na Wawelu jest jednym z najsłynniejszych symboli Polski. Jest to największy zamek w Polsce i dawna siedziba królów.
„Otoczony murami obronnymi zamek na Wawelu położony jest na malowniczym wzgórzu w Krakowie. U jego stóp płynie Wisła, najdłuższa rzeka w Polsce.
Od wieków królowie rządzili naszym państwem właśnie z tego zamku. Po przeniesieniu stolicy z Krakowa do Warszawy zamek stał się miejscem, w którym polscy władcy byli koronowani i chowani. Obecnie jest zabytkowym miejscem, w którym zebrano wiele elementów naszej historii. Zamek na Wawelu jest wyjątkowym miejscem dla wszystkich Polaków".