Zdrowy, gotowy posiłek w polskim biurze Mitsubishi Electric Europe B.V. – oddział w Polsce

Grudzień 2017

Magdalena Kopalińska pracuje w dziale księgowości jako specjalista ds. kontroli kredytów w polskim oddziale firmy Mitsubishi Electric Europe. Podczas wykonywania codziennych zadań musi być bardzo skrupulatna, a przerwa na lunch pozwala jej na miłe spędzenie czasu wraz ze współpracownikami w firmowej stołówce.

Magda zazwyczaj zamawia gotowe posiłki i spożywa je w stołówce. Menu jest bardzo obszerne, począwszy od pizzy i burgerów, aż po zdrowe posiłki. Dzisiaj na lunch zjadła jeden z mrożonych, gotowych posiłków, które są sprzedawane pracownikom w biurze. W piątki najpopularniejsza jest pizza i burgery, ponieważ stanowią one przedsmak nadchodzącego weekendu. Niemniej jednak większość pracowników, podobnie jak Magda, odżywia się w zdrowy sposób w dni powszednie. Niektórzy z jej współpracowników przygotowują swoje posiłki w domu i przynoszą je do pracy.

„W naszym biurze w Balicach mamy wspólną stołówkę, w której spotykają się ludzie pracujący w różnych częściach budynku i spożywają razem lunch”, wyjaśnia Magda. Stołówka umożliwia Magdzie porozmawianie ze współpracownikami o sprawach biznesowych oraz pasjach. Czasami dzieli się ona z kolegami i koleżankami swoimi wspomnieniami z wakacji lub konsultuje się z nimi w sprawach, którymi jest zainteresowana. Panująca na stołówce atmosfera jest przyjazna i luźna. Pracownicy często opowiadają sobie dowcipy, śmieją się i ładują swoje telefony przed powrotem do pracy. „Nasza stołówka jest również często miejscem do świętowania w przypadku takich okazji jak urodziny, śluby, chrzciny i awanse. Tutaj śpiewamy „sto lat”, składamy sobie życzenia lub gratulacje i dzielimy się ciastem albo słodyczami”, mówi Magda.


Więcej informacji